Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 先進設計系統
- W2341EP Momentum G2 元件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
Momentum G2 元件包括:
- 力矩法(MoM)3D 平面電磁模擬器,使用先進的 NlogN 解算器技術,以高速及高容量為開發宗旨
- 可在 64 位元電腦上進行多執行緒模擬,支援的最高核心數同機器的核心數,提供額外的容量與速度
- Advanced Model Composer 可建立自訂的參數化 EM 元件程式庫,以進行快速的模擬及最佳化
- 以 3D 空間視覺化呈現平面電流與平面天線輻射的互動
- 對參數化幾何和電路及系統元件一起進行最佳化
- 在電路圖中產生與布局相像的元件,以避免電路或系統元件的連接錯誤
- 使用者可選擇微波全波,或較快的射頻準靜態模式進行 EM 模擬
- 可調適頻率掃描,能夠橫跨全模擬頻段,自動、快速地搜尋所有諧振頻率
- 藉由可調適網格,可削減任意多邊形網格,進行速度、準確度與容量最佳化
- 側壁電流和耦合的厚金屬分析
- 從任何電路或系統模擬器節點進行 EM 激發
- 在運算叢集上進行 Momentum Turbo Element 並聯模擬,獲得超過 6 倍的額外速度提升
Momentum G2 元件 3D 平面電磁模擬器繼承自強大的 Momentum,為增強型的第二代產品,由高頻混合信號電子設計自動化(EDA)領域的技術創新領導者 Keysight EEsof EDA 所開發。Momemtum G2 和先進設計系統(ADS)完美整合,提供獨家的設計模擬平台,可支援高頻、高速應用中的 IC、封裝和電路板協同設計。它完美地整合系統、電路、全 3D 電磁模擬與是德科技測試儀器,讓您能夠反覆執行一次到位的電子設計。
Momentum G2 是先進的力矩法(MoM)3D 平面電磁模擬器,其功能經過最新的 NlogN 和多執行緒解算器演算法得到強化,提供最快、最高容量的 3D 平面 EM 模擬。因為整合於 ADS 內部,電磁模擬可和電路及系統一起進行協同模擬或最佳化模擬,考慮平面結構間的接近情形或輻射效應,例如軌跡或印刷式天線。以表面電流或是輻射場的視覺化結果,提供判定問題區域的敏銳能力。
Momentum G2 和一巧妙的參數化被動模型產生功能:Advanced Model Composer(AMC)搭配。AMC 可以讓您產生平面 3D 模型的 EM 自訂程式庫,假如新的幾何形狀或尺寸大小超出了有效範圍,不包含在標準模擬程式庫中的轉態、不連續性或被動元件,都可以自訂產生。AMC 程式庫保留了 EM 模擬的準確性,但藉由聰明的插入法,跨越參數化 EM 資料庫,進行了電路模擬速度的最佳化。
Momentum Turbo 則透過每個授權對運算叢集多達 8 個節點進行平行運算,進一步將 Momentum G2 的模擬速度提升了超過 6 倍。這對要求信號完整性複雜的電路板、封裝的大規模模擬特別有用。
不像其他有矩形柵網眼限制或插座式整合的平面單機式 EM 模擬器有不一致的操作介面;Momentum G2 和 Momentum Turbo 的操作介面,與業界功能最強大的先進設計系統(ADS)共用。藉由統一的設計輸入、模擬、最佳化介面,給您最高效且最快速的 3D 平面 EM 模擬體驗。保證您能夠高效、一貫地完成最佳的設計。
配置資訊:
Momentum G2 需要 ADS Layout Element 做為 2D 繪圖環境。
Momentum Turbo:
Momentum Turbo element:
- 在電腦運算叢集的 8 個節點上,執行 8 個並聯的 Momentum 模擬
- 需要獨立的電腦叢集管理系統,例如 LSF 和 SunGrid
- 需要 Momentum G2 做為主模擬器
了解有關 ADS Momentum Turbo element 的更多詳細資訊。
這套元件包含下列功能
- Momentum Simulation ─ 用於被動電路分析的 3D 平面電磁(EM)模擬器
- Momentum Visualization ─ 查看並將導體和插槽中的電流流量模擬成動畫
- Momentum Optimization ─ 易用、自動化的幾何技術,可以讓設計人員對電路效能進行精密調整
- Advanced Model Composer ─ 將準確的 EM 模擬和快速的分析模型,整合到單一的使用者自定之精密模型中
其他相關的 Keysight EEsof 產品
- GoldenGate Momentum Integration ─ Cadence Virtuoso 的 Momentum G2 元件,用於被動電路分析的 3D 平面電磁(EM)模擬器,和 Cadence® Virtuoso® 平台完美整合
- Genesys Momentum GXF 和 Momentum GX 模擬 ─ 對 Genesys 射頻與微波設計軟體而言,Momentum GXF 是最高效能的 3D 平面 EM 模擬器,具備使用多執行緒方法的 Moment 分析引擎,可加快處理速度,以及 NlogN 演算法,可提高容量。強大的多邊形網格(polygonal meshing)支援任意的布局形狀,不需受矩形網格限制,可有效進行分析。Momentum GX 是高效能的整合式 3D 平面 EM 模擬器,其設計基於 Method-of-Moments 分析技術,為 Momentum GXF 的子模組,不包含多執行緒與 NlogN 解算器
如欲了解更多關於 Momentum 3D Planar EM Software 的詳細資訊,請參閱 Momentum 3D 平面 EM 模擬器頁面。