這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PathWave 先進設計系統(ADS)設計元件為 W3600B PathWave ADS Core + EM Design Core 套件提供額外的功能,讓設計人員能夠自訂 ADS 配置,以滿足其設計需求。 這些元件包含獨特的設計和模擬功能,以組成功能強大且經濟實惠的軟體套件。 如與現有的 ADS 配置或任何 ADS 軟體套件結合使用,它們可讓您以經濟實惠且靈活的方式,擴充您的設計與模擬能力。 您可將額外的元件新增至現有軟體套件中,進一步擴充設計與開發功能。
註:所有元件都需要與 W3600B PathWave ADS Core + EM Design Core 結合使用,並可視需求搭配使用其他元件。
搜尋符合您需求的產品
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
為射頻模組、MMIC、RFIC 和 RF PCB 提供完整的實體設計環境,並提供智慧型 3D 多技術組裝和布線,以打造複雜的多晶片整合式結構。 模組級 DRC、LVS、LVL。 支援 OA、ODB++、Gerber、GDSII 等
提供非線性諧波平衡、電路波封和暫態/卷積電路模擬器,讓您能在頻域、調變域和時域分析射頻電路。 可產生電路的非線性 X 參數模型,以便用於系統和電路模擬。
分析頻域中的非線性電路,以產生具不同振幅和相位之頻率的頻譜,進而呈現射頻/微波電路(例如放大器、混頻器和振盪器)以及客製電路的穩態非線性特性。
在調變域的數位調變射頻信號激發下,有效地分析非線性電路,以產生具不同振幅和相位之頻率的時變頻譜。 包括寬頻調變的記憶效應。
可在振盪器啟動和放大器脈衝響應等暫態激發下,分析非線性射頻電路。 卷積演算法使用頻域模型和先進的演算法進行時域暫態分析,以確保因果關係和被動性。
包含暫態/卷積、通道模擬、導孔設計軟體(Via Designer)、可控阻抗線路設計軟體(CILD)、寬頻 SPICE 模型產生器等。
PathWave ADS 記憶體設計工作流程透過易用的智慧元件和匯流排線,大幅縮短設計週期並避免專案延遲。 此記憶體設計還包含相符性測試和 DDR 匯流排模擬器。
專為電源轉換器設計而開發的軟體,適用於發電和輸電、航太與國防、汽車、資料中心、消費性電子產品和物聯網等各種不同應用。
頻域電路模擬器,適用於在線性條件下運作的射頻和微波電路。 包含準確分散式元件的完整模型庫。 具快速最佳化能力,可快速開發理想的第一次切割設計。
提供電路模擬高效能運算套件,支援平行運算。
您可使用 VPI 光鏈路元件,對收發器執行從電子到光學,再到電子的完整分析。 適用於電光電(E-O-E)解決方案的 VOL 元件,可輸入來自 VPIDesignSuite 的光學數。
這套指令地址和資料匯流排布局前建構軟體提供設定精靈,可引導您逐一完成工作流程,並且新增了 3 種導孔類型。 此外,它還支援折疊式(clam-shell)配置。
利用 Keysight W3078E PathWave 進階 DDR AMI 建模軟體,設計人員可針對不同記憶體介面,特別是 GDDR6X、GDDR7,甚至 DDR6 等下一代記憶體系統,建構單端 PAM4 AMI 模型。
USB AMI 建模軟體讓您能快速輕鬆地建立適用於 USB 的 AMI 模型,以支援下一代 PAM3 調變。 透過精靈驅動的工作流程,您可修改模型的 CTLE、AGC、壓縮、DFE、CDR 等特定參數。 USB AMI 建模軟體以下列檔案格式輸出模型:.ami、.dll/.so、.ibs 和 .conf,後者是可重複使用的文件格式。
在 PathWave ADS 中使用 PCIe AMI 建模工具,快速輕鬆地為發射器(Tx)和接收器(Rx)建立 PCIe AMI 模型。
3DEM simulation interface integrated in ADS, Virtuoso, and Custom Compiler environments for RF/Microwave circuit designers to easily run interactive EM-circuit cosimulation for tuning and optimization. Includes Momentum 3D Planar and FEM full 3D EM simulators with automatic expert setup.
Pathwave Momentum 是一款 3D 平面 EM 模擬器,整合在 ADS 中,適用於分散式被動射頻/微波電路和平面天線分析。 NlogN 和多執行緒求解演算法可有效節省記憶體,以便提供最快、最高容量的 3D 平面 EM 模擬。
可分析複雜的高速 PCB 的信號完整性,以協助您評估信號網的損耗和耦合,最終萃取出可用於 ADS 暫態與通道模擬器的準確 EM 模型。
PIPro 可對您的配電網路(PDN)進行全面的電源完整性(PI)分析。 模擬引擎包括直流壓降分析、直流熱與電熱分析、PDN 交流阻抗分析、去耦合電容器最佳化,以及最後的電源平面共振分析。
專為電源轉換器設計而開發的軟體,適用於發電和輸電、航太與國防、汽車、資料中心、消費性電子產品和物聯網等各種不同應用。
傳導 EMI 解決方案現在可用於 PathWave ADS PIPro。 它利用系統接地平面參考來設定差動激發,以便匹配傳導 EMI 測試工作台量測。 包括汽車測試標準指定的頻譜限制值。
EM 模擬授權,可針對大型作業進行平行模擬。 此授權可用於多個 EM 求解器。 結合使用多個單組套件,以獲得更高的並聯度和更出色的效能。 此元件需要 EM 模擬器授權。
Ptolemy 和驗證測試工作台(VTB)資料流模擬器,可用於驗證射頻混合信號系統中的電路。 必須與雷達、5G/蜂巢式、WiFi/網路連接性 VTB 資料庫搭配使用才能運作,可根據產業雷達、無線和網路連接標準,驗證射頻電路。
驗證測試工作台(VTB),適用於 5G、4G LTE Advanced、3G/3GPP LTE、3G 和 2G 蜂巢式應用。 需要使用 W3040E Pathwave Sys-Ckt 驗證模擬器。
驗證測試工作台(VTB),適用於 WiFi、Bluetooth、WiMax 和其他無線連接標準應用。 需要使用 W3040E Pathwave Sys-Ckt 驗證模擬器。
驗證測試工作台(VTB),適用於 WiMedia、寬視訊區域網路(WVAN)和數位電視(DTV)應用。 需要使用 W3040E Pathwave Sys-Ckt 驗證模擬器。
可使用 Pathwave 系統設計(SystemVue)高效能資料流模擬引擎,並可在 PathWave 先進設計系統(ADS)或 PathWave RFIC 設計(GoldenGate)軟體中,模擬預先定義且符合標準的測試平台,以便輕鬆驗證電路效能,以及 EVM、BER 或 ACPR 等調變參數。
最經濟有效的全系列驗證測試工作台(VTB),適用於無線行動通訊(5G、4G、3G、2G)、雷達、網路連接(WiFi、Bluetooth、WiMax)、媒體網路(DTV、WVAN、WiMedia)。 需要使用 W3040E Pathwave Sys-Ckt 驗證模擬器。
使用最先進的大容量熱求解器技術求得溫度感知電路模擬結果,可直接與 PathWave ADS 布局環境和電路模擬器整合在一起。 無需手動將設計轉移到獨立的熱求解器。
可產生時變電熱(ETH)模型,將後續的電熱模擬速度大幅提升 10 倍。 需搭配使用 W3050E Pathwave 電熱模擬器。 動態 ETH 模型可用於所有 ADS 電路模擬器。
PathWave 合成、SpectraSys 和調變射頻:為集總和分散式射頻/微波電路提供自動合成功能,並提供射頻系統架構設計所需的頻率規劃功能。 數位調變射頻信號源,可在系統鏈中執行準確的相鄰通道功率比(ACPR)和誤差向量振幅(EVM)預算分析。 ADS 電路設計人員必備的個人設計生產力工具 。
利用 Pathwave RFPro 3DEM 模擬鏈路選項,ADS RFPro 可與其他廠商的 Ansys HFSS FEM 模擬器搭配使用。
基於有限元素法(FEM)的全波 3D 電磁模擬功能。 RFPro UI 可在 ADS 中快速無誤地設定 3DEM 電路協同模擬,而且無需改變布局或電路圖。 3D 參數化元件可加快 3D 設計輸入。
下一頁
保護您的創新投資
先進設計系統(ADS)模擬元件的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助