這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
為您介紹我們最新的經濟型數位 Medalist i1000D 在線測試系統
Medalist i1000D 已經支援了覆蓋擴展技術(CET)。其僅需要一 VTEP MUX 卡即可啟動 CET。如果您已經以 VTEP MUX 卡使用測試夾具,現在起可以不須任何的測試夾具修改就能夠實現 CET。只要加入先前無法測試的新 VTEP 探棒到裝置上即可。如此可大幅降低部署工作所需的心力。
此外,現在還有混合信號測試模式可選用。進行數位到類比以及類比到數位的測試策略,都已經涵蓋在 i1000D 的功能內。這類混合型測試將類比及數位測試信號源結合成單一檔案,可以讓您輕鬆地同時查看兩測試信號源。
藉由其每針腳均可程控的獨特功能,i1000D 支援了一項新的針腳驅動測試模式以增加其自身的靈活性。您可以選擇控制測試儀上的任何數位資源,來停用或預先處理接腳。簡而言之,針腳驅動測試模式能夠讓您完全控制測試儀上的可用數位驅動程式,而無須數位測試程式庫。
如欲獲得更多資訊,請參照產品資訊
需要針對特定應用的軟體? 查看我們創新且屢獲大獎的 Super 7 解決方案
瀏覽是德科技 ICT 論壇,查看最佳實務經驗分享
需要一個領先業界的在線測試平台? 深入了解我們的 Medalist i3070 系統
Find the Model that's Right for You
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
The U9401B Medalist i1000D ICT system offers per pin programmable digital cards to support boundary scan, serial programming, and VCL/PCF digital testing.
U9405A i1000D SFP is the smallest inline automated ICT in the world with the most powerful digital test capabilities. It is the only ICT platform that can be switched between inline and offline configuration.
Enhanced Flexicore i1000 ICT system with parallel test features, taking advantage of multi-core processing capabilities.
The U9403A Mini ICT provides full ICT features like VTEP, Boundary Scan, and DUT power control which maximize your test coverage by combining functional tests.
下一頁
保障您的創新投資
在線測試 > Keysight Medalist i1000的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助