Highlights

IC-CAP 2016.01 版提供之全新及更新特性

  • 完全支援 DynaFET System 和 ALC 軟體
  • 更新的 CMOS 套裝軟體
  • 支援新模擬類型和提高模擬速度
  • 儀器驅動程式的各方面改進
  • IC-CAP WaferPro 的改進

Description

IC-CAP Device Modeling SoftwareIC-CAP 2016.01 版本簡介

IC-CAP 2016.01 將 CMOS 模型萃取套裝軟體更新到新模型版本(HiSIM_HV 2.2.0、HiSIM2 2.8.0、PSP 103.3.0 和 BSIMSOI 4.5.0)。新版本可以顯著加速使用 PSPICE 的模擬,現在還支援使用 HSPICE 進行高頻雜訊和多埠模擬。各種儀器驅動程式均有改善:支援 Keysight B1500A 和 4070/80 參數系統進行二進位搜尋;B1500A/B1505A 的驅動程式現在提速 3 倍。IC-CAP 2016.01 全面支援新 DynaFET 系統,同時能夠完整地萃取 III-V GaN 和 GaAs FET 元件的 Keysight DynaFET 模型。包括用於大信號波形擷取的任意負載控制(ALC)軟體,以及基於人工神經網路技術的專用非線性模型產生工具。

更新的 CMOS 套裝軟體

  • HiSIM_HV 2.2.0
  • HiSIM2 2.8.0
  • PSP 103.3.0
  • BSIMSOI 4.5.0

支援新模擬類型並提高模擬速度

  • 添加對 HSPICE 高頻雜訊模擬的支援
  • 添加對 HSPICE 多埠模擬的支援
  • 提高 PSPICE 模擬速度

儀器驅動程式的各方面改進

  • 支援 B1500A 和 4070/80 參數系統進行二進位搜尋
  • 添加對 E5061B ENA 網路分析儀的支援
  • 用於 B1500A 的 B1511B 模組
  • 使 B1500A/B1505A 驅動程式的速度提升 3 倍
  • 添加對 E4990A 阻抗分析儀的支援
  • 添加對 N5235A PNA-L 的支援

Improvements on IC-CAP WaferPro

  • 結果欄現在在新的測試計畫運作控制器(Test Plan Run Controller)中顯示,以方便選擇
  • 序列控制的特性分析步進欄位現在提供可行選擇的下拉清單
  • 新測試計畫運作控制器提供新的右擊功能表,允許您只選擇有 NOK 或 No(N/A)結果的元件。還可以選擇包含 Warnings(警告)的任意量測。

其他增強特性

  • 完全支援 DynaFET System 和 ALC 軟體
  • 添加對 “最小/最大範圍” 繪圖顯示的支援

平台、授權和 OS 支援

  • 支援 64 位元
  • 授權管理軟體更新(LDB 2015.05)
  • Windows 7 和 8 企業版(僅 64 位元)
  • LINUX RHEL 5 和 6(僅 64 位元)

開始操作

如果您準備開始使用 IC-CAP,請點擊 Trials & Licenses > Details & Download > Request Free Trial License

需要其它的版本?觀看其他 IC-CAP 產品版本