Highlights

IC-CAP 2018 中的新特性和更新特性

  • 全新功率電子建模萃取套件
  • 全新功率電子模型產生器
  • 資料檢視器
  • VISA 程式庫,讓儀器能夠透過 LAN/USB/GPIB 介面進行連接
  • 包括 Python 2.7 的完整版以及幾個常用的程式庫
  • 升級的 CMOS 建模套件
  • 更新的 DynaFET 模型和萃取套件

想要下載 IC-CAP 2018 軟體,請選擇 “試用與授權” 標籤,接著點擊 “詳細資訊與下載” 按鈕。

Description

IC-CAP Device Modeling SoftwareIC-CAP 2018 介紹

為了滿足功率電子設計產業不斷增長的需求,IC-CAP 2018 提供了新的分立元件萃取套件。它配備了重新設計的全新操作介面,並且包含針對三項關鍵技術的萃取流程:GaN HEMT、IGBT 和 Si/SiC MOSFET。對於資深的建模工程師來說,這款全新萃取套件可以使用 IC-CAP 進行客製。對於功率電子設計工程師,我們提供了一款獨立的軟體,使得功率電子模型的萃取變得更加輕鬆易行。

隨著 WaferPro 和 WaferPro Express 的推出,我們的客戶開始產生大量資料。新的 “資料檢視器” 工具可以説明建模工程師顯示和分析這些資料。

最後,IC-CAP 現在全面支援全球建模和特性分析實驗室中常見的 LAN 和 USB 儀器連接。

這款新產品及其他主要改進之處詳述如下:

  • 新的功率電子建模萃取套件作為附件提供:
    • W8536EP/ET SiC PowerMOS 功率電子建模
    • W8537EP/ET IGBT 功率電子建模
    • W8538EP/ET GaN 功率電子建模
  • W8598BP/BT 功率電子模型產生器 -- 作為獨立套件運作,包括所有 3 項技術,無需使用者此前瞭解 IC-CAP 知識
  • 資料檢視器 -- 選擇、載入並比較晶圓、晶片和元件上的資料
  • 儀器現在可以透過 LAN/USB/GPIB 介面進行連接,VISA 程式庫為此提供支援
  • IC-CAP 包括 Python 2.7 的完整版以及幾個常用的程式庫。已添加 PyVISA,方便控制所有類型的量測元件,無論具有何種介面
  • CMOS 建模套件現已升級到 BSIM4 4.8.1、HiSIM2 2.9.1、HiSIM HV 2.3.1、2.3.2 和 2.3.3、PSP 103.4

關於 IC-CAP 2018 新特性和新功能的更多資訊,請參見 “IC-CAP 2018 的最新特性”。

快速入門

如果您已經準備好使用 IC-CAP,請點擊試用與授權 > 詳細資訊與下載 > 索取免費試用授權。

想要尋找其他版本?查看其他 IC-CAP 產品版本