產品特性

  • N 型(公頭),50 歐姆,開路、短路、負載和直通
  • 直流至 9 GHz
  • 開路相位誤差:0 至 4 GHz 時 ≤ 2.0°,4 至 9 GHz 時 ≤ 3.0°
  • 短相位誤差:0 至 9 GHz 時 ≤ 1.25°
  • 負載回返損耗:0 至 6 GHz 時 ≥ 42 dB,6 至 9 GHz 時 ≥ 35 dB
  • 直通式(公頭對公頭)插入損耗:0 至 4 GHz 時 ≤ 0.05 dB,4 至 9 GHz 時 ≤ 0.1 dB
  • 體積:約 99 x 65 x 22 mm(高 x 寬 x 深)

Keysight 85514A 4 合 1 機械校驗套件模組非常輕巧,可提供開路、短路、負載和直通校驗。 該模組體積小、重量輕,而且易於操作。 直通校驗讓使用者能夠輕鬆校驗非插入式元件,例如:纜線或配備公頭對公頭連接器的濾波器。 執行直通校驗時,可使用 85514A 直通校驗套件。

85514A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit

您對 85514A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助