這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Infiniium UXR 系列示波器
已經擁有示波器?
即日起,將您現有的示波器或他牌機型,換購為新的 UXR 示波器,最高可享 40% 優惠折扣
是德科技示波器業界排名第一
(來源:Frost & Sullivan 2020 年 10 月)
產品特性
全球最先進的示波器
為了發展下一代技術,您的測試設備必須具備優異的信號完整性。 以高頻寬、高 ENOB 與低雜訊底線,實現您過去無法想像的設計洞察力。 利用是德科技的突破性技術,您可克服最困難的量測和設計挑戰。
- 5 至 110 GHz 的頻寬,為先進技術提供最完整的探量、分析應用和量測功能
- 在任何頻寬下,提供最準確的示波器 - 最低的雜訊、最高的 ENOB,以及 10 位元垂直解析度,讓您能夠查看最真實的信號
- 透過硬體加速的量測和分析功能,更快解決問題
- 寬頻毫米波量測的 EVM 效能,可媲美最佳信號分析儀
- 全面升級的多功能平台,可透過時域、頻域、相位雜訊量測,保障您的設備投資 - 您唯一需要購買的示波器
我們強大儀器的幕後功臣
為了推動技術發展,您需擁有執行基本量測所需的瞬時頻寬、無雜波的動態範圍,以及出色的信號傳真度。 是德科技團隊開發的 MMIC,是推動我們每一款高效能儀器大幅進化的幕後功臣。這些 MMIC 在我們專屬的磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)晶圓廠中製造,其客製的 ASIC 信號處理能力,有助於實現業界最快速、最可靠的量測儀器。 讓是德科技做您的靠山,以加速實現下一個創新。 是德科技半導體技術將 Infiniium UXR 系列打造為全球速度最快、雜訊最低的示波器。
簡化資料收集與分析
UXR 系列提供一套功能強大的軟體,可全面支援信號完整性、功率完整性、協定解碼與觸發,以及相符性測試等不同應用。
利用合適的功能,克服最棘手的量測挑戰
- 具備優異的信號完整性與領先業界的規格,讓您對量測結果充滿信心。
- 在全頻寬下,以最高有效位元數(ENOB)進行量測。
- 具備全頻寬與通道升級能力的新示波器,可因應您不斷變化的設計需求。
- 以最低雜訊底線進行測試:110 GHz 時的垂直雜訊小於 1 mVrms。
- 具有業界最低的抖動:小於 25 fs(rms)的固有抖動和小於 10 fs(rms)的通道間抖動,可確保最準確的量測結果。
- 藉由自我校驗模組,保證量測準確度。
主要規格
頻寬
5 至 110 GHz
ADC 位元數
10 位元
通道數
1、2 或 4
最大記憶體深度
2 Gpts
GSa/sec
128 或 256
最大 DDC 頻寬
2.16 GHz
想查看更多規格嗎?
找到符合您需求的型號
上一個
頻寬:
5 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
129 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
10 GHz
最大的取樣率:
128 Gsa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
N/A
頻寬升級:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
129 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
13 GHz
最大的取樣率:
128 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
33.8ps(10-90%), 23.9ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
150 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
16 GHz
最大的取樣率:
128 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
27.5ps(10-90%), 19.4ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
165 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
20 GHz
最大的取樣率:
128 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
22.0ps(10-90%), 15.6ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
188 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
25 GHz
最大的取樣率:
128 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
17.6ps(10-90%), 12.4ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
212 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
33 GHz
最大的取樣率:
128 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
13.3ps(10-90%), 9.4ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
266 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
25 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
290 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
25 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
290 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
40 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
340 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
As high as 9.0
頻寬:
40 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
340 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
40 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
11.0ps(10-90%), 7.8ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
340 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
40 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
11.0ps(10-90%), 7.8ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
340 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
50 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
8.8ps(10-90%), 6.2ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
410 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
50 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
8.8ps(10-90%), 6.2ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
410 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
59 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
460 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
59 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
460 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
59 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
460 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
59 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
460 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
70 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
500 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
70 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
500 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
70 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
6.3ps(10-90%), 4.4ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
500 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
70 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
6.3ps(10-90%), 4.4ps(20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via HW
雜訊底線:
500 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
80 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
580 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
80 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
580 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
100 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
770 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
100 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
頻寬升級:
up to 110 GHz via FW
雜訊底線:
770 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
110 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
頻寬升級:
Not Available
雜訊底線:
860 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
頻寬:
110 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
最大的記憶體深度:
2 Gpts
最短的上升/下降時間:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
頻寬升級:
Not Available
雜訊底線:
860 µV(rms)
有效位元數 (ENOB):
N/A
下一頁
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助