這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 頻譜分析儀(信號分析儀)
- 89601A 向量信號分析軟體:節點鎖定授權 [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 高解析度頻譜分析
- 先進的通用調變分析:AM/FM/PM、2FSK 至 1024QAM
- 廣泛的特定標準分析,包括 LTE(MIMO)、WiMAX™(MIMO)、WLAN(MIMO)、3GPP、RFID 和 UWB
- 適用於叢發信號分析的眾多時域分析工具
- 相容於 30 多種是德科技信號分析儀、示波器和邏輯分析儀
- 授權:節點鎖定 ― 隨時準備好在您的電腦上或是基於電腦的儀器上運作
89601A 軟體可提供優異的通用型標準信號評估及故障診斷工具。使用這些工具來檢測信號並收集所需的資料,您可成功地診斷實體層信號問題。
說明 |
通用型 / 其他分析 | 蜂巢式分析 | 無線連接分析 | 平台連接 |
---|---|---|---|---|
1xEV-DO | B7W | |||
基礎 VSA* | 200 | |||
3G 選項套裝產品 | B7N | |||
cdma2000® 和 1xEV-DV | B7T | |||
連接至 Mathworks Simulink 的動態連結 | 106 | |||
EEsof ADS 模擬器動態連結 | 105 | |||
硬體連接性* | 300 | |||
IEEE 802.11n MIMO | B7Z | |||
IEEE 802.11a/b/g | B7R | |||
IEEE 802.16e OFDMA | B7Y | |||
IEEE 802.16 OFDM | B7S | |||
LTE FDD | BHD | |||
LTE TDD | BHE | |||
MB-OFDM UWB | BHB | |||
RFID | BHC | |||
TD-SCDMA | B7X | |||
向量調變 | AYA | |||
W-CDMA 和 HSPA+ | B7U |
* 所需選項
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型