Highlights

GoldenGate 2015.01 包含以下最新的增强功能:

  • GoldenGate-in-ADS
  • 全新改良的模擬功能
  • 新增和更新模型支援

Description

The GoldenGate RFIC Simulator

Keysight GoldenGate 2015.01 提供可增進矽晶片 RFIC 設計工程師之生產力和效率的新功能和增強特性。

GoldenGate-in-ADS 和全新 RFIC 控制艙

  • RFIC 設計工程師可在他們偏好的平台上使用最受歡迎的模擬器
  • 透過 ADS 電路圖存取 GoldenGate,並將 ADS 的“電路圖控制模組”使用模型擴充為完整的 RFIC 控制艙
  • 與 PDK 交互操作時,可提供 ADS 本地 GoldenGate RFIC 模擬軟體的功能和效能優勢
  • 經驗證的矽晶片 RFIC 模擬器,適用於大型積體射頻電路設計
  • 可存取 ADS 環境中的獨特功能,比如快速的良率貢獻器(FYC)分析
  • ADS RFIC 控制艙:導入 ADE 模擬狀態或直接在熟悉的環境中建立模擬
  • 在 Windows 和 Linux 平台上進行設計和模擬

GoldenGate-in-ADS圖 1:最新“GoldenGate-in-ADS” 是 RFIC 設計工程在他們熟悉的平台上最經常使用的模擬器

GoldenGate-in-ADS Importing States

圖 2:借助 ADS RFIC 控制艙導入 ADE 模擬狀態,有助於讓您的系統升級

GoldenGate 模擬器增強特性

  • 新增對多個非和諧相關分頻器的模擬支援,能夠精確地預測 LTE-A 載波聚合模擬中常見的接收器串擾
  • 對波封追蹤調變應用提供三位準快速波封(Fast Envelope Level 3)支援
  • 更快的晶體振盪器啟動效能。將立即可用的效能提高 5 倍。趨穩解決方案小於 20 個週期,進行完整的暫態分析需要 10,000 個以上的週期
  • 多執行緒稀疏陣列求解器(暫態模擬速度提高 10-50%)
  • X 參數模擬和資料檔案改進
  • 提高波封暫態(ET)雜訊分析效率(ET 雜訊分析速度可提高 1.5 倍)
  • 將多執行緒處理和諧波平衡雜訊重建速度提升了 2.5 倍
  • 振盪器分析效能增強: 環形振盪器的速度提高 4 倍,可分為 32 個電路

Improved Fast Envelope Tracking level 3

圖 3:改良的三位準快速波封追蹤

Simulate designs that include up to 3 oscillator-frequency divider chains

圖 4:現在可對具有多達 3 條振盪器-分頻器鏈路的設計進行模擬

模型

  • NXP 半導體 SimKit 模型,版本 4.1/4.2/4.3
  • BSIM 4.7
  • HICUM 2.32
  • HICUM 2.33
  • HiSIM HV 2.0, 2.01, 2.1
  • MOSVAR 1.2

您是否做好了準備?

點擊試用和授權標籤,以便下載軟體並申請免費試用

如需安排 GoldenGate 的產品展示或需要詳細資訊,請填寫並送出展示申請表

需要其它的版本嗎??查看其他 GoldenGate 產品版本