Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
带有40针和90针电缆连接器的逻辑分析仪
是德逻辑分析仪在输入电缆一端提供了40针或90针连接器。带有90针电缆连接器的逻辑分析仪提供了单端信号和差分信号功能,而带有40针电缆连接器的逻辑分析仪则只提供了单端信号功能。为保证兼容能力,探头电缆上的针脚数量必须与逻辑分析仪电缆连接器的针脚数量相符。
如果下表中没有您感兴趣的逻辑分析仪,请直接与是德联系。
目前销售的逻辑分析仪 | ||
---|---|---|
产品 | 40针电缆连接器 | 90针电缆连接器 |
16962A | X | |
16951B | X | |
16950B | X | |
16911A | X | |
16910A | X | |
16800 系列 | X | |
16760A | X |
产品 | 40针电缆连接器 | 90针电缆连接器 |
---|---|---|
16950A | X | |
1690/91/92/93A, AD | ||
1680/81/82/83A, AD | ||
16753/54/55/56A | X | |
16750/51/52A, B | X | |
16740/41/42A | X | |
16718/19A | X | |
16715/16/17A | X | |
16710/11/12A | X | |
1670/71/72/73G | X | |
16557D | X | |
16555/56A, D | X | |
16550A | X | |
1660 系列 | X | |
E9340A LogicWave | X |