这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
53200 系列射频和通用频率计数器/计时器
Keysight 53200 系列 350 MHz 射频和通用频率计数器/计时器提供了内置的数据分析和图形显示功能,以及现代化的 LXI-C 和 USB 连通性
特点
Keysight 53200 系列 350 MHz 通用和射频频率计数器/计时器可满足您的所有频率和时间间隔测量需求。3 种可用型号具备强大的分辨功能,在一秒选通的基础上单次频率分辨率高达 12 位/秒。 单次时间间隔测量的分辨率达到 20 ps。 53200 系列中的所有型号都可以提供全新的内置分析和图形显示功能,显著增强您的洞察力,让您可以获取更多信息。 多种连通性任由选择:LXI-C/以太网、USB、GPIB 此外,您还可以选配电池,从而提高便携性并保持时基准确度。
- 53210A:350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒
- 53220A:350 MHz 通用变频器/计数器,12 位/秒,100 ps
- 53230A:350 MHz 通用变频器/计数器,12 位/秒,20 ps
53200 系列频率计数器配有直观的用户界面和大型彩色图形显示屏
仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0011B)。 BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单。
主要技术指标
查找适合自己的型号
上一页
53230A 是一款 2 通道频率计数器,能够进行频率和时间间隔测量以及连续无间隙测量。
53210A 单通道 350 MHz 射频频率计数器经过优化,可以利用简化的用户界面提供快速、精确的频率测量。 可以添加另一个可选的射频通道,执行 6 或 15 GHz 测量。
53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款 2 通道频率计数器,能够进行频率、频率比、时间间隔和脉冲宽度测量。
下一页
特色资源
需要帮助或遇到问题?