这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 波形和函数发生器
- Trueform 系列波形和函数发生器
- 33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力
波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
33521B 采用了是德科技独有的 Trueform 技术,该技术具有严谨且符合所标示的可达规格,可为要求非常苛刻的测量生成各种信号。
HIGHLIGHTS
独一无二的 Trueform 技术
- 无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
- 谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
- 高达 30 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更精确的计时
- 逐点生成任意波形和排序能力,可以更精确地显示用户定义的信号
仪器特性
- 250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
- 16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
- 1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的最长波形
- USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
- 从前面板使用内置编辑器创建波形
- 从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
- 在 MATLAB、Microsoft® Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
- 免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件
Keysight 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
33521B 可根据您的需求变化轻松升级。
注:1 通道发生器不能升级到 2 通道发生器。
Microsoft 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。
需要帮助或遇到问题?