这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N6700 系列模块化系统电源
对于 ATE 系统而言,体积和灵活性至关重要
自动测试设备(ATE)系统通常需要多个电源。 Keysight N6700 系列模块化系统电源在每个主机中提供了多达 4 路输出。 每路输出都有一个独立的模块作为电源,可以自定义电压、电流和性能。 在单个紧凑型 1U 主机中可混合搭配多达 4 个直流(DC)电源和电子负载模块。
- 提供 400、600 或 1200 W 多种型号的主机候选
- 更高性能的模块不仅噪声低、准确度高,编程速度更是比其他可编程电源快 10 到 50 倍。
- 精密型模块除了能够执行毫安乃至微安级的精确控制和测量,还能同时将电压和电流波形转化成数字信号。
- 源表模块(SMU)支持两象限或四象限工作,并可准确测量微安和纳安级的电流。
- 电子负载模块提供了高度准确的测量系统和数字化功能。
- 基本性能模块可以提供良好的通用测试。
提高 ATE 电源吞吐量
本白皮书将向您说明如何提高吞吐量,降低成本。 更快的编程与命令处理、并行器件测试、内置输出排序以及具有快速瞬态响应时间的任意波形生成,这些功能特性结合起来,可以大大提升吞吐量。 更快的测试速度有助于您实施更严格的器件测试,降低虚假合格率和虚假不合格率。
主要技术指标
输出通道数
多达 4 个
总功率
400 至 1200 W
纹波和噪声
< 350 µVrms
准确度
0.025% +1.8 mV
现代化的连通性
USB、LAN 和 GPIB
想要了解更多技术指标?
查找适合您的型号
上一页
Keysight N6700C 是一款 400 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。
Keysight N6701C 是一款 600 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。
Keysight N6702C 是一款 1200 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。
N6711C 是一款按单定制的多路输出电源系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。 每台 N6711C 包括 1 台 N6701C 主机和 1 至 4 个模块。 要指定在 N6701C 中安装哪些模块,您可以将这些模块作为 N6711C 的选件订购。
N6712C 是一款按单定制的多路输出电源系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。 每台 N6712C 包括 1 台 N6702C 主机和 1 至 4 个模块。 要指定在 N6702C 中安装哪些模块,您可以将这些模块作为 N6712C 的选件订购
下一页
扩展 N6700 系列模块化系统电源的功能
其他资源
需要帮助或遇到问题?