这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 台式电源
- E3640 系列台式电源
- E3645A 电源 35 V / 1.3 A 或 60 V / 2.2 A,80 W
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
E3645A 电源
35 V / 1.3 A 或 60 V / 2.2 A,80 W
80 W 电源,35 V / 2.2 A 或 60 V / 1.3 A
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
E3645A 80 W 台式电源有高低两个电压输出范围,您可以灵活使用。 低电压量程使电源能够输出更大电流。 E3640 系列包括单路输出和双路输出型号――可通过 GPIB 或 RS232 接口自动完成测试。
特点
额定输出(0 °C 至 40 °C)
- 输出范围 1:0 至 35 V / 2.2 A
- 输出范围 2:0 至 60 V / 1.3 A
编程准确度(25 °C ± 5 °C),±(输出的 % + 偏置)
- 电压:< 0.05% + 10 mV(Keysight E3646A、E3647A、E3648A、E3649A 的输出 2:< 0.1% + 25 mV)
- 电流:< 0.2% + 10 mA
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
- 正常模式电压:< 8 mVpp / 1 mVrms
- 正常模式电流:< 4 mArms
读回准确度(25 °C ± 5 °C),±(输出的 % + 偏置)
- 电压:< 0.05% + 5 mV(E3646A、E3647A、E3648A、E3649A 的输出 2:< 0.1% + 25 mV)
- 电流:< 0.15% + 5 mA(E3646A、E3647A、E3648A 的输出 2:< 0.15% + 10 mA)
E3645A 80 W 台式电源有高低两个电压输出范围,您可以灵活使用。 在低电压输出范围下,电源能够输出更大电流。 E3640 系列包括单路输出和双路输出型号――可通过 GPIB 或 RS232 接口轻松自动完成测试。
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。
需要帮助或遇到问题?