Keysight N6754A是一款高性能自动量程直流电源模块,可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。

特点

额定输出

  • 电压:60 V
  • 电流:20 A
  • 功率:300 W

编程准确度(在 23 °C ± 5°C 时)

  • 电压:0.06% + 25 mV
  • 电流:0.1% + 8 mA

纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)

  • 电压峰峰值:6 mV
  • 电压 rms:1 mV
  • 电流 rms:4 mA

Keysight N6754A 是一款 300 W 高性能自动量程直流电源模块,不仅噪声低、准确度高,编程速度更是比其他可编程电源快 10 到 50 倍。 高速测试扩展选件提供了一种类似于示波器的数字化仪,在表征被测器件(DUT)的高速瞬态或脉冲事件时,能够提高测量准确度。

这个模块可用于 1 U 高的 N6700 小型多路输出模块化电源系统(适用于 ATE 系统)和 N6705 多路输出直流电源分析仪(适用于工作台测试)。 它标配了 GPIB、LAN、USB 和 LXI 接口。 我们提供超过 20 种不同的直流电源模块供您选用,从基础型到高精度型,从 20 W 到 500 W 功率,各种型号应有尽有。

免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件

需要帮助或遇到问题?