这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
PathWave 先进设计系统(ADS)软件套件为设计人员提供了针对特定设计流程预先配置好的软件组合。 这些软件套件能够为设计师们提供多达三种不同的仿真技术——系统仿真、电路仿真和电磁(EM)仿真,帮助他们设计通信系统、GaAs MMIC、RFIC、射频系统封装(SiP)、射频电路板和信号完整性等产品。 PathWave ADS 软件套件包含 W3600B PathWave ADS 核心 + 电磁设计核心(其本身就是一个功能强大的射频和微波设计工具),并可添加单独的设计组件,每个组件都能提供特定的设计和仿真功能。 这些仿真组件自身又是由一个或多个单独的模块组成,后者可提供额外的设计和开发功能。 这些模块组合起来,可以搭建成一个非常经济高效的组合。
现有的软件套件还可以添加其他的 ADS 仿真组件,以进一步扩展其设计和开发功能。
信心十足地进行设计
数据可以帮助设计团队查看其设计是否达到技术指标。 PathWave ADS 中的数据显示和分析功能可生成各种图表,使您对设计充满信心。 向导程序、设计指南和模板加速您的设计。 这个完整的设计流程包括原理图、版图、电路、电热和电磁仿真。
查找适合您的产品
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
W3600B PathWave ADS 和电磁设计核心、射频/微波/毫米波设计软件可创造/导入连接器等 3D 结构并将其集成到您的设计中。
W3601B PathWave ADS 和电磁设计核心环境,配有射频版图、封装和 3D 故障回避路由选择设计软件,可用于开发采用了多种技术的电路和射频模块。
W3602B PathWave ADS 和电磁设计环境,配有谐波平衡非线性仿真器。 全面的非线性多器件放大器稳定度分析。
W3603B PathWave ADS 和电磁设计环境,配有谐波平衡、电路包络、瞬态/卷积电路仿真器。 了解更多!
PathWave ADS 和电磁设计环境配有线性电路和 RFPro 3D 电磁仿真器(Momentum 和 FEM)。 射频版图和 3D 故障回避路由选择软件支持对多技术射频模块进行物理设计以及执行 DRC/LVS/LVL 模块级验证,实现准确无误的组装。
PathWave ADS 和电磁设计环境,配有非线性谐波平衡电路分析软件和 Momentum 3D 平面电磁场仿真器。 射频版图和 3D 故障回避路由选择软件支持对多技术射频模块进行物理设计以及执行 DRC/LVS/LVL 模块级验证。
W3606B PathWave ADS 和电磁设计环境配有 3D 射频版图,可用于设计射频模块,以及进行模块级 DRC/LVS/LVL 验证,确保准确无误的组装。
W3607B PathWave ADS 和电磁设计环境配有 3D 射频版图,可用于设计射频模块,以及进行模块级 DRC/LVS/LVL 验证,确保准确无误的组装。
PathWave ADS 和电磁设计环境配有 3D 射频版图,可用于设计采用了多种技术的射频模块,以及进行模块级 DRC/LVS/LVL 验证,确保准确无误的组装。
W3609B PathWave ADS 和电磁设计环境配有 3D 射频版图,可用于设计采用了多种技术的射频模块,以及进行模块级 DRC/LVS/LVL 验证。
下一页
保护您的创新投资
关于先进设计系统(ADS)仿真组件的特色资源
需要帮助或遇到问题?