Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
EMPro 2017 产品发布
Highlights
EMPro 2017:快速而精确的 3D EM 仿真,添加下列新功能和改进功能:
FEM
- 改进的 FEM 性能、速度、网格稳定性和一致性
- 改进的队列、远程和分布式仿真
- 支持参数化的 FEM 仿真
- 简化和统一的 3D 视图和可视化流程
FDTD
- FDTD-GPU 仿真支持采样材料参数
- 更快的 FDTD 远场计算
- 自动确定稳态结果的采样数目
- FDTD 网格改善,可以突出显示意外短路
- 改进的队列、远程和分布式仿真
EMPro 平台
- 改进的数据绘图和结果处理
- 增强的参数化平台
- Python 脚本 API 改进
- Python 调试器
EMPro 2017 现已上市。请点击上面的“试用和许可证”选项卡,然后点击“详细信息和下载”按钮下载该软件。
Description
EMPro 2017 有哪些新增功能?
EMPro 2017 依旧是一个领先的 3D 电磁建模和仿真环境,它还与 ADS 2017 设计流程进行了整合。这个最新版本提供了大量新功能,可以缩短仿真时间(FEM 性能改进、更易于使用的 Python 脚本、自适应网格)和提高设计效率(改进的参数化、FEM 固有场可视化)。
有限元方法(FEM)
- 改进的 FEM 性能/速度/网格稳定性和一致性
- 更高的初始网格效率
- 改进的自适应网格算法:更快、更一致的网格收敛
- 改进的自适应频率算法
- 避免放大
- 更好地支持并行频率扫描计算
- 支持混合阶基函数
- 减少磁盘占用空间(网格文件、S 参数解决方案文件、场解决方案文件)
全局性能改进:在对更大规模的设计做进一步验证时,速度平均提高 1.5-2 倍
在一台服务器上进行并行频率扫描计算:在做进一步验证时,速度可提高 1.5-3 倍
- 改进的队列/远程/分布式仿真
- 更高的数据传输稳定性
- 通过可定制和可配置的解决方案,支持排队系统的一般化
- 改进的日志文件更新
- 支持参数化的 FEM 仿真
- 简化和统一的 3D 视图/可视化流程
- 所有内容均可在几何图形主窗口中显示
时域有限差分(FDTD)
- FDTD-GPU 仿真支持采样材料参数
- 采样自动映射到 7 极点模型(宽带模式)
- 更快的 FDTD 远场计算
- 自动确定稳态结果的采样数目
- FDTD 网格改进,可以突出显示意外短路
- 改进的队列/远程/分布式仿真
- 更高的数据传输稳定性
- 通过可定制和可配置的解决方案,支持排队系统的一般化
- 改进的日志文件更新
EMPro 平台
- 改进的数据绘图和结果处理
- 高效绘制 S 参数结果图
- 高效比较不同仿真(例如参数扫描)的 S 参数结果
- TDR 图形
- 改进的数据导出
- 增强的参数化平台
- 在使用时即时创建新参数定义
- 3D 几何模型接受零高度
- Python 脚本 API 改进
- 使用统一和简化的 API 来提取和处理结果数据(场、远场、S 参数):WIP,部分在 beta2 中
- 更完整的 API 参考文档
- Python 调试程序
想要了解更多信息?
- 如果您是 EMPro 的新用户,请点击上面的“选件和附件”选项卡来查看“相关软件产品”,并观看 EMPro 3D EM 仿真软件。
- 如果您还未用过 EMPro 但想试用,请点击试用和许可证(Trials & Licenses)>详细信息和下载(Details & Download)>索取免费试用许可证(Request Free Trial License)。
- 您想要寻找其他版本?查看其他 EMPro 产品版本。