Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
Genesys 2018 产品发布
Highlights
Genesys 2018 产品版本包括:
全新的射频电路合成:厂商部件合成(VPS)
- 使用厂商 RLC 部件合成可生产的射频印刷电路板设计
- 使用 Modelithics 模型库计算 RLC 寄生效应
- 自动实现微带互连并计算版图电磁效应
- 全新的网格优化器,可以快速找到分立部件值的理想组合
全新的射频系统分析与系统厂商模型库
- 增添 20 多种调制射频信号格式,进行精确的 ACPR 和 EVM 分析
- 来自 Analog Devices、X-Microwave、Mini Circuits、Custom MMIC 等公司的全新系统参数(Sys-Parameter)厂商模型库
- 全新的混频器系统参数频率相关模型
新的性能增强
- 多线程电路、系统、电磁仿真器和优化器
- 支持 64 位 Windows 10 操作系统
- 用于连接是德科技仪器的新 Testlink
新的易用性增强
- 默认和用户定义的字体和迹线大小,可以提供 4K 高分辨率显示
- 单行菜单图标消除了恼人的活动窗口垂直位移
- 多种复制、剪切和删除选项方便工作区树形组织
- 可伸缩对话框消除了定义分析和版图的大量滚动操作
- 使用关键字全局查找工作区中的任何项目,例如元器件和变量
- 示例浏览器使您可以使用关键字快速找到示例,立竿见影地提高工作效率
新特性
- 优化目标向导使您只需点击一下,便可正确地设置目标
- 倾斜的优化目标,使您可以进行精确的优化器特性控制
- 自动生成良率 % 报告,以颜色区分合格/不合格良率分析结果
- 厂商模型库构建器包含综合的模型库按需更新程序
请点击上面的 “试用和许可证” 选项卡,然后点击 “详细信息和下载” 按钮下载这个新软件。
Description
Genesys 2018 引入了厂商部件合成(VPS)程序,这是一项突破性的电路合成功能,可以克服所有射频电路设计人员在设计射频印刷电路板时,需要针对不同元器件厂商提供的 RLC 部件选择正确参数值的问题。通过在直观的用户界面中使用由 Modelithics 和综合电磁电路协同仿真程序提供的精确寄生模型,VPS 可以合成一个包含分立 RLC 部件和微带互连、符合初始设计规范的可生产设计。VPS 甚至还能生成物料清单(BOM),并能根据选定的元器件容限得出良率百分比。过去,手动选择 RLC 是一个非常繁琐的试验与纠错过程,需要几天才能完成,而现在通过 VPS,仅需几分钟便能轻松完成。自 W1322BP 开始,VPS 可以免费升级至具有全面合成功能的任何 Genesys 套件。
Genesys 2018 还对其 Spectrasys 射频系统仿真功能进行了重大改进,新增了 20 多种数字调制射频信号格式,以实现精确的 ACPR 和 EVM 分析,并且从 W1333BP 开始,SystemVue 还以经济的成本提供数据流仿真器。Analog Devices、Mini Circuits、X-Microwave、Custom MMIC 等公司现在还为 Spectrasys 提供了系统元器件厂商模型库,包括放大器、混频器、滤波器、耦合器等模型,让您可以在系统链仿真中使用这些精确的、频率相关系统特性模型。这意味着当您进行系统排队分析时,系统元器件的选择已经准确完成——这与传统方法完全不同。传统方法是通过搜索,寻找特征技术指标符合单一频率下任意指定值的元器件。
Genesys 2018 还为易于使用的 Genesys 平台提供了其他性能和易用性增强特性,因而成为您功能强大而又经济实惠的升级选择,使您的基本射频设计和合成工具变得更加强大。
关于产品定价和套件的信息,请参见 “Genesys 产品结构与选件汇总”。