当系统架构师和算法开发人员在物理层(PHY)进行通信系统设计和航空航天/国防系统设计时,W1461 SystemVue Comms Architect 可以帮助他们显著缩短设计时间并提高验证效率。
SystemVue 将简单易用的环境与固有多态建模和专用仿真技术结合使用,打造增强型的射频电子系统级(ESL)设计流程。它支持快速进行勘测并生成算法和信号处理体系结构,快速进行原型设计和验证,以及重复使用从数学算法到实际测试仪器的各种资源。因此,它可以帮助航空航天/国防和商业无线系统的设计人员将物理层概念更快地转变为成熟的设计,增强他们对设计的信心。
SystemVue 产品系列的附加模块可增强核心环境的分析能力和应用知识,从而创造出色的物理层设计解决方案。
W1461 SystemVue Comms Architect 是 SystemVue 产品系列的基础模块。其他模块可作为组件或面向应用的软件套件添加到这一环境中,从而实现卓越的价值,满足射频、FPGA 和企业级测试的需求。
图 1. SystemVue 在单个系统级环境中整合了基带建模、射频效应、物理层参考 IP 以及测试链接等组件,能够执行综合的物理层设计。
W1461 SystemVue Comms Architect 核心平台
W1461 SystemVue Comms Architect 核心平台包括:
核心环境
- 适用于 64 位 Windows® 且容易使用的多线程应用软件
- 多种形态的设计入门支持“以模型为基础的设计”流程(GUI 模块、基于自然语言思想的 C++、SystemC、MATLAB 或 VHDL、Verilog)
- 可以轻松地将各种格式的现有 IP 封装到一个数据流中,允许跨越多种工具和域进行逐行调试
- 脚本、图形和文件 I/O 可以简化验证任务
- 价格和许可证对网络化工作组具有极强的吸引力
定制 C++ 模型开发界面
- 用 C++、SystemC 构建浮点和定点模型
- 使用用户熟悉的标准 Microsoft® Visual C++ 2013 界面调试模型
MATLAB 脚本建模和调试程序
- 在 SystemVue 中集成了 MATLAB 脚本(来自 MathWorks)
- 熟悉的命令行界面、交互式调试程序和脚本
- 可选,如果您已拥有本机许可版本的 MATLAB 和工具包,请单击鼠标,展开 SystemVue 以便直接使用它们
高性能数据流仿真引擎
- 通过复杂的射频包络载波(可在高性能现代物理层中保留射频效应),支持计时同步数据流和动态数据流
- 自有多种速率的先进调度程序支持复杂拓扑
- 可在多核 CPU 上运行多个线程,进行更快速仿真
- 支持利用选件 W1711 和 W1712 模块,在 Linux 计算集群上执行远程仿真和分布式计算
- 利用 MATLAB、Aldec Riviera-PRO、Mentor Questa 和 SystemC 等外部应用软件,自由地执行协同仿真
- 优化、Monte Carlo 和统计仿真模式
使用通用模块组建立物理层效应模型
- 基础平台中包含大约 300 个用于射频、DSP 和 Comms 的仿真模块
- 可以处理相位噪声、S 参数、零中频直流偏置、频率相关特性等模拟效应(通过 W1719 选件,还可以支持 X 参数* 和 GoldenGate“快速包络”模型。)
- 包括免费的模块集和参考源,可用于生成 OFDM 和 Zigbee 信号;还包括大约 40 种数字调制格式(与89600“AYA”选件相比)
链接到测量和硬件验证功能
- 在数据流仿真中接通过嵌入式 TCP/IP 或通过命令行(参见下面的图 3)进行 SCPI 和 IVI 仪器交互
- 支持直接运行时仿真,并可将波形下载至是德科技信号源和分析仪系列:
- 宽带任意波形发生器:M8190A、M8195A、81180A、M9330A、N6030A、N8241A
- 射频源:MXG 系列(N5182B)、ESG 系列(E443xC 系列)、N8267D PSG 等以及 PXI 模块化 M9381A
- 数字化仪、分析仪:M9703A 数字化仪、独立分析仪系列 N9040B UXA、N9030A PXA、N9020A MXA、和 PXI 模块化分析仪 M9391、M9393A
- 内置的“Waveform Sequence Composer”实用程序可直接与 M8190A AWG 和 M9381A VSG 的波形分段存储器进行交互,并支持 M8190A 的数字上变频(DUC)选件
- 当您从算法编程阶段进入测试阶段时,可重复使用验证设置、脚本、测试矢量和无线 IP
- SystemVue 环境可以与其他是德科技应用软件完美配合,包括 FlexDCA、89600 VSA、I/O 程序库、Command Expert 和 Signal Studio
数字滤波器合成
- 浮点或定点 FIR 滤波器的直接分析与实施
- FIR、IIR 和模拟通信滤波器类型
- 只需点击一下鼠标即可从系统级模块直接生成滤波器实例
注:上面所示的 W1717EP/ET、W1718EP/ET 和 W1719EP/ET 是 W1461BP/BT 的可选附件。
图 2. W1461BP SystemVue 核心环境提供了便利的系统级建模功能以及与测试设备的链接。在此基础上,用户可以为 C++、HDL 和射频系统体系结构添加 3 个设计流程选件,或者为先进应用软件和无线标准添加 13 个基带参考库中的任何一个。
图 3. SystemVue 的多功能系统级建模功能可轻松连接到测试仪器,允许建立和验证创新的通信物理层(PHY)体系结构。为了尽早进行设计验证,这个“基于模型的设计”模式可以在基带 DSP 的基础上进一步扩展,将射频和测试领域也包括在内。
配置:
W1461 SystemVue Comms Architect 是一个基础环境,在所有其他软件套件中也包括:
此外,任何 SystemVue 环境都可以选配 Keysight N6171A MATLAB 软件配置。
要查看全部 SystemVue 配置,请参见“SystemVue 产品结构与选件汇总”。