支持 8960 实验室应用软件
- E6785E 快速切换实验室应用软件
- E6703E W-CDMA 移动实验室应用软件
特性
- 预定义的测试步骤,简单易用的 Windows 界面,无需编程即可轻松定义并更改测试方案
- Visual Basic .NET 开发平台,可提供最高的灵活性,以定制测试步骤和添加新仪器
- 支持具有高级功能的是德实验室应用软件,例如预先一致性测试、质量保证和压力测试
N5882A 是用于 W-CDMA/HSPA 技术的最新增强无线测试管理软件,可以为研发测试工程师提供一个功能强大且灵活的标准平台。该软件简单易用,可以帮助用户轻松定义无线器件验证和预先一致性测试的最终测试并校正测试。
N5884A 使用 Microsoft Visual Studio .NET 开发环境来加快定制测试的开发速度。 此外,N5882A 具有 E6568C 无线测试管理软件支持的全部特性,包括:
- 解调静态 DCH
- 更改 TFC
- PRACH 前导码质量
- 无线协议分析顾问数据记录
观看 E6568C 演示程序,了解最新 N5882A 的基本特性。 该演示程序无需与测试仪器连接或软件许可证。 该演示将介绍无线测试管理软件的用途,并重点介绍最新 W-CDMA/HSPA 测试管理软件的特性。
点击此处下载演示程序