Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
探索先进设计系统(ADS)
下表中列出的探索 ADS 系列演示和教程视频将帮助您开始学习有关 Keysight's 先进设计系统(ADS) 的更多知识。 更多视频请见 Youku 网站上的 Keysight Design Software 频道(观看 Youku 上的 ADS 视频)。
ADS 视频 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 持续时间 (小时:分钟:秒) |
视频标题 | 描述 | 视频图片 |
1 | 00:07:01 | 从电路生成 X 参数(第 1 部分,共 4 部分) | 生成 X 参数* 模型:本视频演示了从用于 LTE 应用的电路级 PA 生成单音频 50 欧姆负载 X 参数模型。 | |
2 | 00:10:52 | 从电路生成 X 参数(第 2 部分,共 4 部分) | 生成与负载有关的 X 参数模型:本视频演示了如何生成与负载牵引/负载有关的 X 参数模型,来精确仿真存在失配的级联非线性 X 参数模块。 | |
3 | 00:09:44 | 从电路生成 X 参数(第 3 部分,共 4 部分) | 生成双音频 X 参数模型:本视频演示了如何生成双音频 X 参数模型,用于确定无线元件(例如放大器、混频器等)的互调产物与三阶截获。 | |
4 | 00:08:49 | 从电路生成 X 参数(第 4 部分,共 4 部分) | 在 ADS 中生成 X 参数模型以进行无线验证:本视频演示了如何使用系统级的 X 参数模型来评测无线验证技术指标,例如 EVM、ACPR、频谱、通道功率和星座图。 | |
5 | 00:09:41 | 优化操作界面 | 本视频演示了如何使用新的 ADS 2009 更新 1 优化操作界面来优化一级 KU 段 LNA 设计中的变量。 | |
6 | 00:09:52 00:05:05 |
本视频介绍了 ADS 2009 中的 MMIC 版图增强特性。 | ||
7 | 00:05:28
00:07:33 |
本视频演示介绍了 ADS 的使用方法,包括如何使用 ADS 主窗口、创建原理图、运行仿真以及绘制数据图形。 | ||
8 | 00:08:50
00:04:55
|
本视频演示介绍了如何在 ADS 中创建原理图。本视频包括关于 ADS 命令、图标、元器件、托盘、库、测量方程式、变量、导线标签、模板等的信息。 | ||
9 | 00:09:11 | ADS 中的数据显示――第 1 部分 | 本视频演示是 2 个视频教程中的第 1 部分,介绍了如何使用 ADS 中的数据显示工具。 | |
10 | 00:09:52
00:06:31 |
本视频演示是 2 个视频教程中的第 2 部分,介绍了如何使用 ADS 中的数据显示工具。 | ||
11 | 00:07:20 | ADS 中的交流仿真 | 本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行交流仿真,包括控制器设置、信号源、预算分析、频率转换和其他信息。 | |
12 | 00:08:08 | ADS 中的直流仿真 | 本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行直流仿真,包括控制器设置、电源、注释、扫描电压、保存直流文件和其他信息。 | |
13 | 00:08:38
00:04:12 |
本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行谐波平衡仿真,包括控制器设置、谐波平衡电源、功率扫描和 XDB、谐波平衡数据和其他重要技巧。 | ||
14 | 00:05:37 | Circuit Envelope Simulation in ADS |
本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行电路包络仿真器,包括仿真基础知识、控制器设置、信号源(已调制)以及绘制包络数据。 | |
15 | 00:06:33 | ADS 中的 S 参数仿真 | 本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行 S 参数仿真,包括控制器设置、端口和信号源、测量方程式、数据(SP、圆、噪声等)以及其他信息。 | |
16 | 00:07:00 | Tuning and Optimization in ADS |
本视频演示说明了如何使用 ADS 中的调谐特性,包括简单设置、调谐控制器、对原理图的影响、数据显示、仿真变量、内置示例和其他信息。 | |
17 | 00:08:36 | 如何设置和运行负载牵引仿真:基础 | 本视频介绍了关于运行负载牵引仿真的基本概念。然后使用负载牵引仿真找出负载阻抗,使您能够从 Cree FET 获得大于 43 dBm 的输出功率和大于 55% 的 PAE。 | |
18 | 00:08:58
00:08:56 |
本视频演示首先进行了概括介绍,而后说明了使用 ADS Momentum 的步骤、版图设置、Momentum 结果,以及内置的螺旋电感器实例。 | ||
19 | 00:09:01
00:09:33
00:03:02 |
这个视频分为 3 集,介绍了如何使用两个单独的 ADS 仿真器:瞬态卷积仿真器和通道仿真器,用于信号完整性应用。 | ||
20 | 00:08:16 00:08:26 00:08:55 00:07:46
|
本视频描述了射频系统体系结构及其面临的挑战,以及如何使用 SpectraSys、WhatIF、Synthesis 和先进设计系统(ADS)进行射频系统设计。本视频分为四部分(1a、1b、1c 和 1d)。 |
更多信息
Learn more about PathWave Design Software.