DAQ970A数据采集系统-工业数据采集器帮助你实现工业数据的采集工作,让您可以更加高效进行数据采集和分析,点击进入Keysight官网选购DAQ。

工业数据采集器特点

  • 配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机
  • 六位半(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒可以扫描多达 450 个通道
  • 9 种插入式开关和控制模块任您选择
  • 使用新型 DAQM909A 4 通道数字化仪模块,可实现 800 kSa/s 的 24 位采样率
  • 内置信号调理功能可以测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流、电阻、频率/周期、二极管测试和电容
  • 非易失性存储器可存储 10 万个读数,并且在断电时也能保留数据
  • 每个通道都有上下限报警功能,以及 4 路 TTL 报警输出
  • 仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0006B)。 BenchVue 能帮助您轻松连接和控制仪器,自动执行测试序列

获得由 3 插槽主机和 9 种可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。 您可以通过 Keysight BenchVue DAQ 软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自引导菜单)或网络浏览器来操作这个数采系统。

  • 先进的六位半内置数字万用表提供更出色的准确度和更快的测量速度
  • 能够测量超小电流(1 μA 直流和 100 μA 交流)和更高的电阻(1000 MΩ)
  • 新自动校准功能可以补偿由于时间和温度变化所产生的内部漂移
  • 3497XA 合规性测试、程序和配置

以及

  • 所有模块均经过更新,进一步提高了开关速度和测量准确度
  • 新 DAQM900A 固态多路复用器的扫描速度高达 450 通道/秒
  • 新 DAQM909A 24 位数字化仪模块提供了 4 个通道、同时采样功能和差分输入,采样率高达 800 kSa/s

Keysight BenchVue DAQ 控制与分析应用软件可与 DAQ970A、DAQ973A、34970A、34972A 和 34980A结合使用。 BenchVue 为您提供直观的用户界面,方便您执行测试配置以及实时数据显示和分析。 您可以快速设置和执行测量,导出数据或记录,查看实时测量结果,并通过各种类型的显示方式更快解释您的数据。 BenchVue 软件还支持许多其他是德科技仪器,让您通过单一界面即可监测和控制是德科技的大部分畅销仪器。

现在就可索取 DAQ970A 数采系统报价

需要帮助或遇到问题?