Infiniium UXR 系列示波器

突破极限,完成更棘手任务。

购买/报价

您是否已经拥有此产品? 查看技术支持

特点

更先进的示波器

开发下一代技术要求测试设备必须具有出色的信号完整性。 更宽带宽、更高 ENOB 和更低本底噪声,赋予您对自身设计更深刻的洞察力。 是德科技的突破性技术能够帮助您应对更困难的测量和设计挑战。

  • 5 至 110 GHz 带宽、更全面的探测、分析应用软件以及测量,众多优势集于一身,能够测试各种先进技术
  • 在各种带宽下都能提供准确的测量结果――更低噪声、更高 ENOB 和 10 位垂直分辨率,让您能够深入洞察信号的真实特性
  • 通过硬件加速的测量和分析,可以更快解决问题
  • 其宽带毫米波测量的 EVM 性能与其他先进信号分析仪相比也毫不逊色
  • 这个多功能平台能够执行时域、频域和相位噪声测量,并可全方位升级,因此您无需考虑购买其他示波器,从而充分保护您的投资

支持定制化是我们仪器的一大优势

除了基础测量以外,测量瞬时带宽、无杂散动态范围和信号保真度也是推动技术进步的关键。 是德科技为其所有的高性能产品配备了坚强后盾――包括自主设计的定制集成电路、专有的磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)设计以及定制的 ASIC 信号处理方案,确保这些产品能够提供更快速、更可靠的测量。 您可以放心选择是德科技产品,加速实现下一次创新。 是德科技先进的半导体技术使 Infiniium UXR 系列无论是速度还是噪声性能都比其他示波器更胜一筹。

Infiniium 实时示波器可以选配各种各样的示波器软件

轻松收集和分析数据

UXR 系列提供了一套功能强大的软件,可以执行信号完整性分析、电源完整性分析、协议解码和触发以及合规性测试等任务。

利用恰当的功能,克服更棘手的测量挑战

  • 出色的信号完整性和先进的技术指标让您对测量充满信心。
  • 在整个带宽中能够以最高有效位数(ENOB)进行测量。
  • 示波器的带宽和通道特性可以全方位升级,满足您不断变化的设计要求。
  • 本底噪声更低,测试更准确:110 GHz 时的垂直噪声不到 1 mVrms。
  • 抖动更小,可以确保测量准确度:固有抖动 < 25 fs(rms),通道间抖动 < 10 fs(rms)。
  • 自校准模块有效确保测量精度。
Engineer using a PC to view and analyze waveforms captured by an Oscilloscope

主要技术指标

带宽

5 至 110 GHz

ADC 位数

10 位

通道数

1 个、2 个或 4 个

最大存储器深度

2 G 点

GSa/s

128 或 256

最大 DDC 带宽

2.16 GHz

想要了解更多技术指标?

查找适合您的型号

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?