Highlights

IC-CAP 2018 中的新特性和更新特性

  • 全新电力电子建模提取套件
  • 全新电力电子模型生成器
  • 数据查看器
  • VISA 程序库,使仪器能够通过 LAN/USB/GPIB
  • 包括 Python 2.7 的完整版以及几个常用的程序库
  • 升级的 CMOS 建模套件
  • 更新的 DynaFET 模型和提取套件

想要下载 IC-CAP 2018 软件,请选择 “试用与许可证” 选项卡,接着点击 “详细信息与下载” 按钮。

Description

IC-CAP Device Modeling SoftwareIC-CAP 2018 介绍

为了满足电力电子设计行业不断增长的需求,IC-CAP 2018 提供了新的分立器件提取套件。它配备了重新设计的全新用户界面,并且包含针对三项关键技术的提取流程:GaN HEMT、IGBT 和 Si/SiC MOSFET。对于资深的建模工程师来说,这款全新提取套件可以使用 IC-CAP 进行定制。对于电力电子设计工程师,我们提供了一款独立的软件,使电力电子模型的提取变得更加轻松易行。

随着 WaferPro 和 WaferPro Express的推出,我们的客户开始生成大量数据。新的 “数据查看器” 工具可以帮助建模工程师显示和分析这些数据。

最后,IC-CAP 现在全面支持全球建模和表征实验室中常见的 LAN 和 USB 仪器连接。

这款新产品及其他主要改进之处详述如下:

  • 新的电力电子建模提取套件作为附件提供:
    • W8536EP/ET SiC PowerMOS 电力电子建模
    • W8537EP/ET IGBT 电力电子建模
    • W8538EP/ET GaN 电力电子建模
  • W8598BP/BT 电力电子模型生成器——作为独立套件运行,包括所有 3 项技术,无需用户此前了解 IC-CAP 知识
  • 数据查看器——选择、加载和比较晶圆、芯片和器件上的数据
  • 仪器现在可以通过 LAN/USB/GPIB 接口进行连接,VISA 程序库为此提供支持
  • IC-CAP 包括 Python 2.7 的完整版以及几个常用的程序库。已添加 PyVISA,从而方便控制所有类型的测量器件,无论其具有何种接口
  • CMOS 建模套件现已升级到 BSIM4 4.8.1、HiSIM2 2.9.1、HiSIM HV 2.3.1、2.3.2 和 2.3.3、PSP 103.4 版本

关于 IC-CAP 2018 新特性和新功能的更多信息,请参见 “IC-CAP 2018 的最新特性”。

快速入门

如果您已经准备好使用 IC-CAP,请点击试用与许可证 > 详细信息与下载 > 索取免费试用许可证

您想要寻找其他版本?查看其他 IC-CAP 产品版本