Highlights

IC-CAP 2016.01 中的新特性和更新特性

  • 全面支持 DynaFET 系统和 ALC 软件
  • 更新的 CMOS 套件
  • 支持新仿真类型,提升仿真速度
  • 在仪器驱动程序方面的各种改进
  • 对 IC-CAP WaferPro 的改进

Description

IC-CAP Device Modeling SoftwareIC-CAP 2016.01 介绍

IC-CAP 2016.01 将 CMOS 模型提取套件更新到新模型版本(HiSIM_HV 2.2.0、HiSIM2 2.8.0、PSP 103.3.0 和 BSIMSOI 4.5.0)。新版本显著加快了使用 PSPICE 的仿真速度。现在,它支持使用 HSPICE 的高频噪声仿真和多端口仿真。各种仪器驱动程序也有改进:针对 Keysight B1500A 和 4070/80 参数系统,激活了二进制搜索功能;B1500A/B1505A 驱动程序的速度现在提高了 3X。IC-CAP 2016.01 完全支持新的 DynaFET 系统。此系统作为一个完整的解决方案,能够激活为 III-V GaN 和 GaAs FET 器件提取是德科技 DynaFET 模型。其中包括任意负载控制(ALC)软件,用于大信号波形的采集;还包括基于人工神经网络技术的专用非线性模型生成软件。

更新的 CMOS 套件

  • HiSIM_HV 2.2.0
  • HiSIM2 2.8.0
  • PSP 103.3.0
  • BSIMSOI 4.5.0

支持新仿真类型,提升仿真速度

  • 新增对使用 HSPICE 进行高频噪声仿真的支持
  • 新增对使用 HSPICE 进行多端口仿真的支持
  • 加快 PSPICE 仿真速度

在仪器驱动程序方面的各种改进

  • 针对 B1500A 和 4070/80 参数系统的二进制搜索
  • 新增对 E5061B ENA 网络分析仪的支持
  • 用于 B1500A 的 B1511B 模块
  • B1500A/B1505A 驱动程序的速度提高 3 倍
  • 新增对 E4990A 阻抗分析仪的支持
  • 新增对 N5235A PNA-L 的支持

对 IC-CAP WaferPro 的改进

  • 新的测试计划运行控制器中现在可以显示结果(Results)列,更方便用户选择
  • 序列控制功能的表征步骤(Characterization Step)字段现在提供可选项的下拉列表
  • 新测试计划运行控制器中的新右击菜单现在允许仅选择带有 NOK 或 No(N/A)结果的器件。还可以选择任何带有警告(Warnings)的测量

其他增强

  • 全面支持 DynaFET 系统和 ALC 软件
  • 新增对在图形(plot)中显示 “最小值/最大值范围” 的支持

支持的平台、许可证和操作系统

  • 支持 64 位
  • 许可证管理器更新(LDB 2015.05)
  • Windows 7 和 8 企业版(仅 64 位)
  • LINUX RHEL 5 和 6(仅 64 位)

快速入门

如果您已经准备好使用 IC-CAP,请点击试用与许可证 > 详细信息与下载 > 索取免费试用许可证

您想要寻找其他版本?查看其他 IC-CAP 产品版本