Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
PathWave Model Builder (MBP) 2020 产品发布
Highlights
PathWave Model Builder 2020 包括下列新功能特性和主要增强:
- 新的 UTSOI2 基带模型提取套件
- 基于 MOSRA-API 的全新老化模型提取套件
- 新模型库微调功能可以对包含 TMI 的先进模型库进行微调
- 角微调模块中的增强
- 新模型版本:包含 TMEMOD(TSMC 增强)的 BSIM-BULK 106.2.0、BSIM-IMG 102.9.2
PathWave Model Builder 2020 现已上市。
如欲下载当前版本,请选择上面的试用与许可证选项卡,然后点击详细信息与下载按钮。
Description
PathWave Model Builder 2020 简介
PathWave Model Builder 2020 增加了新的 UTSOI2 模型提取套件、基于 MOSRA-API 的模型提取套件、模型库微调功能和其他增强特性,极大提升了建模生产率和效率。
UTSOI2 基带模型提取套件(W8608EP/ET)
- 自动模型提取流程
- DC、CV 和温度参数的仿真与提取
- 内部引擎支持最新的 2.x 模型版本
图 1.UTSOI2 模型提取套件。
基于 MOSRA 的老化模型提取套件(W8614EP/ET)
- 基于 MOSRA-API 的新定制模型提取套件
- 加快 MOSRA 内置 3 级模型的 HSPICE 仿真速度
图 2.自定义模型提取流程适用于在 MOSRA-API 基础上建立的模型。
模型库微调
- 能够对包含共享模型库的先进 SPICE 模型程序库进行微调
- 分析 HSPICE/Spectre 模型库并选择模型卡
- 作为传统模型,轻松完成模型参数的选择、调谐与优化
角微调模块中的增强
- 支持子电路(全局和装箱)模型
- 支持将晶圆验收测试(WAT)测绘数据叠加到 NP 多边形图中
图 3.将 WAT 测绘数据叠加到 NP 多边形图中。
新模型版本
- 包含 TMEMOD(TSMC 增强)的 BSIM-BULK 106.2.0
- BSIM-IMG 102.9.2
其他增强
- 支持在 Pin 函数中显示 P 轴值
- 改进 Mextram 504.11 的直流建模流程
- 支持新绘图类型——XYColorPoints
- 数据集功能的改进
快速入门
如果您已经准备好使用 PathWave Model Builder,请点击试用与许可证 > 详细信息与下载 > 索取免费试用许可证。
您想要寻找其他版本?查看其他的产品版本。