您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Keysight Infiniium 实时示波器
技术指标/标准 | Infiniium S 系列 | Infiniium V 系列 | Infiniium UXR 系列 3.5 mm 型号 |
Infiniium Z 系列 | Infiniium UXR 系列 1.85 mm 型号 |
Infiniium UXR 系列 1 mm 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 或 4 | 2 或 4 |
MSO 数字通道数 | 16 (选件) | 16 (选件) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
实时 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
等效时间模式 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
带宽(* = 仅 2 通道) | 0.5、1、2、2.5、4、6、8 GHz | 8、13、16、20*、25*、33* GHz | 13、16、20、25、33 GHz | 20、25、33、50*、59*、63* GHz | 40、50、59、70 GHz | 25、40、59、70、80、100、110 GHz |
最大采样率 | 20 GSa/s(2 通道)、10 GSa/s(4 通道) | 80 GSa/s(2 通道)、40 GSa/s(4 通道) | 128 GSa/s(4 通道) | 160 GSa/s(2 通道) | 256 GSa/s(2 通道和 4 通道) | 256 GSa/s(4 通道) |
输入连接器 | (4 个)精密型 BNC(50 Ω 或 1 MΩ) AutoProbe 接口 |
(4 个)3.5 mm(50 Ω) AutoProbe II 接口 |
(4 个) 3.5 mm(50 Ω) AutoProbe II 接口 |
(4 个)3.5 mm(50 Ω) (2 个)Real-Edge 1.8 mm(50 Ω) AutoProbe II 接口 |
4 个或 2 个 1.8 mm(50 Ω) AutoProbe III |
4 通道或 2 通道 1.0 mm(50 Ω) |
标配内存 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 |
最大内存 | 400 Mpts/通道 | 2 Gpts/通道 | 2 Gpts/通道 | 2 Gpts/通道 | 2 Gpts/通道 | 2 Gpts/通道 |
硬件加速 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
带宽升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
其他升级选项 | 内存、HWST、MSO、DSA | 内存、HWST、MSO、SSD、DSA、GPIB | 内存、DDC、带宽扩展 | 通道数、内存、DSA、SSD | 通道数、内存、DDC、 带宽扩展 |
通道数、内存、DDC、 带宽扩展 |
ADC / 垂直分辨率 | 10 位,使用平均功能时 ≥ 14 位 | 8 位,使用平均功能时 ≥ 12 位 | 10 位,使用平均功能时 ≥ 14 位 | 8 位,使用平均功能时 ≥ 12 位 | 10 位,使用平均功能时 ≥ 14 位 | 10 位,使用平均功能时 ≥ 14 位 |
最大高分辨率位数 | 高达 16 位 | 高达 12 位 | 高达 16 位 | 高达 12 位 | 高达 16 位 | 高达 16 位 |
硬件灵敏度(满量程) | 60 mV 至 8 V | 40 mV 至 8 V | 60 mV 至 8 V | 60 mV 至 4 V | 60 mV 至 4 V | |
垂直灵敏度(可缩放) | 1 mV 至 8 V 满量程 | 1 mV 至 8 V 满量程 | 1 mV 至 8 V 满量程 | 1 mV 至 4 V 满量程 | 1 mV 至 4 V 满量程 | |
最小上升时间/下降时间 | 860 ps 至 53.8 ps(10-90%) | 55 ps 至 13.3 ps(10-90%) | 33.8 ps 至 13.3 ps(10-90%) | 22 ps 至 7 ps(10-90%) | 11 ps 至 6.3 ps(10-90%) | 17.6 ps 至 4.0 ps(10-90%) |
本底噪声(50 mV/格)@最大带宽 | 1.4 mV rms | 2 mV rms | 1.48 mV rms | 3.3 mV rms | 2.2 mV rms | 2.9 mV rms |
噪声密度(10 mV/格) | -154.2 dBm/Hz @ 8 GHz | -157.17 dBm/Hz @ 25 GHz | -161.34 dBm/Hz @ 25 GHz | -157.34 dBm/Hz @ 25 GHz |
-160.21 dBm/Hz @ 25 GHz | -160.21 dBm/Hz @ 25 GHz |
ENOB | 8.1 位 @ 0.5 GHz 至 6.4 位 @ 8 GHz 50 mV/格 |
5.5 位(50 mV/格,33 GHz) | > 6 位(40 mV/格,33 GHz) | 4.8 位(80 mV/格,63 GHz) | 5.4 位(40 mV/格,65 GHz) | > 4.5 位(40 mV/格,110 GHz) > 5 位(40 mV/格,100 GHz) |
直流增益精度 | 满量程的 ±2%(典型值:±1%) | 满量程的 ±2% | 满量程的 ±1.5%(典型值:<1%) | 满量程的 ±2% | 满量程的 ±2%(典型值:±1%) | 满量程的 ±2%(典型值:±1%) |
时基精度 | 12 ppb | 0.1 ppm | 25 ppb | 0.1 ppm | 25 ppb | 25 ppb |
固有抖动 | 100 fs rms | 75 fs rms | 25 fs rms | 50 fs rms | 25 fs rms | 25 fs rms |
测量刷新速率 | > 50,000 个测量结果/秒(开启 1 项测量) > 250,000 个测量结果/秒(开启 10 项测量) |
> 50,000 个测量结果/秒(开启 1 项测量) > 250,000 个测量结果/秒(开启 10 项测量) |
> 50,000 个测量结果/秒(开启 1 项测量) > 250,000 个测量结果/秒(开启 10 项测量) |
> 50,000 个测量结果/秒(开启 1 项测量) > 250,000 个测量结果/秒(开启 10 项测量) |
> 50,000 个测量结果/秒(开启 1 项测量) > 250,000 个测量结果/秒(开启 10 项测量) |
> 50,000 个测量结果/秒(开启 1 项测量) > 250,000 个测量结果/秒(开启 10 项测量) |
最大波形捕获率 | > 300,000 个波形/秒 | > 400,000 个波形/秒 | > 1,000,000 个波形/秒 | > 400,000 个波形/秒 | > 1,000,000 个波形/秒 | > 1,000,000 个波形/秒 |
功率 | 380 W | 800 W | 1350 W(4 通道) | 1350 W(4 通道) | 1460 W(2 通道) 2620 W(4 通道) |
1460 W(2 通道) 2620 W(4 通道) |
电源 | 100 至 240 VAC | 100 至 240 VAC | 100 至 240 VAC | 100 至 240 VAC | 110 至 240 VAC (2 通道) 200 至 240 VAC(4 通道) |
110 至 240 VAC(2 通道) 200 至 240 VAC(4 通道) |
重量 | 26.4 磅(11.9 千克) | 52.2 磅(23.7 千克) | 75 磅(34 千克) | 71 磅(32.2 千克) | 92.7 磅(42.1 千克)4 通道 79.7 磅(36.2 千克)2 通道 |
92.7 磅(42.1 千克)4 通道 79.7 磅(36.2 千克)2 通道 |
尺寸 | 16.8 英寸宽 x 12.9 英寸高 x 9.0 英寸深 | 17.2 英寸宽 x 10.5 英寸高 x 19.4 英寸深 | 17.1 英寸宽 x 12.24 英寸高 x 22.05 英寸深 | 20 英寸宽 x 13.3 英寸高 x 19.4 英寸深 | 17.1 英寸宽 x 12.24 英寸高 x 22.05 英寸深 | 17.1 英寸宽 x 12.24 英寸高 x 22.05 英寸深 |
CPU / 内存 | Intel i5 Quad Core 3 GHz/ 8GB |
Intel i5-3550s 3 GHz / 16GB 标配 | Intel i5-3550s 3 GHz / 16GB 标配 | Intel i5-3550s 3 GHz / 16GB 标配 | Intel i5-3550s 3 GHz / 16GB 标配 | Intel i5-3550s 3 GHz / 16GB 标配 |
显示屏尺寸 | 15 英寸彩色 XGA TFT-LCD 电容触摸屏 | 12.1 英寸彩色 XGA TFT-LCD 电容触摸屏 | 15.4 英寸彩色 XGA TFT-LCD 电容触摸屏 | 15.4 英寸彩色 XGA TFT-LCD 电容触摸屏 | 15.4 英寸彩色 XGA TFT-LCD 电容触摸屏 | 15.4 英寸彩色 XGA TFT-LCD 电容触摸屏 |
操作系统 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
触发 | 边沿 边沿跳变 双边沿(时间或事件) 毛刺 线路电压 码型/脉冲范围状态 脉宽 矮波 串行总线 (基于支持的协议应用) 建立/保持 超时 电压窗口 视频(模拟) 特定 / Infiniscan: 与/或(AND/OR)限定字 区域 |
猝发 边沿 边沿跳变 双边沿(时间或事件) 毛刺 OR'ed 边沿 码型/脉冲范围状态 脉宽 矮波 串行总线 (基于支持的协议应用) 建立/保持 超时 电压窗口 特定 / Infiniscan: 与/或(AND/OR)限定字 通用串行测量限制 非单调边沿 矮波(迟滞限定) 区域 |
猝发 边沿 边沿跳变 双边沿(时间或事件) 毛刺 宽带宽触发 (最宽达到示波器最大带宽的边沿触发) OR'ed 边沿 码型/脉冲范围状态 脉宽 矮波 串行总线 (基于支持的协议应用) 建立/保持 超时 电压窗口 特定 / Infiniscan: 与/或(AND/OR)限定字 通用串行测量限制 非单调边沿 矮波(迟滞限定) 区域 |
猝发 边沿 边沿跳变 双边沿(时间或事件) 毛刺 OR'ed 边沿 码型/脉冲范围状态 脉宽 矮波 串行总线 (基于支持的协议应用) 建立/保持 超时 电压窗口 特定 / Infiniscan: 与/或(AND/OR)限定字 通用串行测量限制 非单调边沿 矮波(迟滞限定) 区域 |
猝发 边沿 边沿跳变 双边沿(时间或事件) 毛刺 宽带宽触发 (最宽达到示波器最大带宽的边沿触发) OR'ed 边沿 码型/脉冲范围状态 脉宽 矮波 串行总线 (基于支持的协议应用) 建立/保持 超时 电压窗口 特定 / Infiniscan: 与/或(AND/OR)限定字 通用串行测量限制 非单调边沿 矮波(迟滞限定) 区域 |
猝发 边沿 边沿跳变 双边沿(时间或事件) 毛刺 宽带宽触发 (最宽达到示波器最大带宽的边沿触发) OR'ed 边沿 码型/脉冲范围状态 脉宽 矮波 串行总线 (基于支持的协议应用) 建立/保持 超时 电压窗口 特定 / Infiniscan: 与/或(AND/OR)限定字 通用串行测量限制 非单调边沿 矮波(迟滞限定) 区域 |
串行总线触发和解码: | I2C、SPI、Quad SPIeSPI、Quad eSPI、RS232、UART、JTAG、I2S、SVID、Manchester、PCIe Gen 1/2、USB 1.x 和 2.0、10/100 Mb/s 以太网、USB-PD、CAN、LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT、车载以太网、RFFE、I3C、SPMI、C-PHY、D-PHY、DigRF、LLI、CSI-3、UniPro、UFS、SSIC、ARINC 429、MIL-STD 1553、SpaceWire | I2C、SPI、Quad SPIeSPI、Quad eSPI、RS232、UART、JTAG、I2S、SVID、Manchester、PCIe Gen 1/2、USB 1.x 和 2.0、10/100 Mb/s 以太网、USB-PD、CAN、LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT、车载以太网、RFFE、I3C、SPMI、C-PHY、D-PHY、DigRF、LLI、CSI-3、UniPro、UFS、SSIC、ARINC 429、MIL-STD 1553、SpaceWire | I2C、SPI、Quad SPIeSPI、Quad eSPI、RS232、UART、JTAG、I2S、SVID、Manchester、PCIe Gen 1/2、USB 1.x 和 2.0、10/100 Mb/s 以太网、USB-PD、CAN、LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT、车载以太网、RFFE、I3C、SPMI、C-PHY、D-PHY、DigRF、LLI、CSI-3、UniPro、UFS、SSIC、ARINC 429、MIL-STD 1553、SpaceWire | I2C、SPI、Quad SPIeSPI、Quad eSPI、RS232、UART、JTAG、I2S、SVID、Manchester、PCIe Gen 1/2、USB 1.x 和 2.0、10/100 Mb/s 以太网、USB-PD、CAN、LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT、车载以太网、RFFE、I3C、SPMI、C-PHY、D-PHY、DigRF、LLI、CSI-3、UniPro、UFS、SSIC、ARINC 429、MIL-STD 1553、SpaceWire | I2C、SPI、Quad SPIeSPI、Quad eSPI、RS232、UART、JTAG、I2S、SVID、Manchester、PCIe Gen 1/2、USB 1.x 和 2.0、10/100 Mb/s 以太网、USB-PD、CAN、LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT、车载以太网、RFFE、I3C、SPMI、C-PHY、D-PHY、DigRF、LLI、CSI-3、UniPro、UFS、SSIC、ARINC 429、MIL-STD 1553、SpaceWire | I2C、SPI、Quad SPIeSPI、Quad eSPI、RS232、UART、JTAG、I2S、SVID、Manchester、PCIe Gen 1/2、USB 1.x 和 2.0、10/100 Mb/s 以太网、USB-PD、CAN、LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT、车载以太网、RFFE、I3C、SPMI、C-PHY、D-PHY、DigRF、LLI、CSI-3、UniPro、UFS、SSIC、ARINC 429、MIL-STD 1553、SpaceWire |
一致性测试应用软件 | 10M/100M/1GBASE-T 10GBASE-KR 和 40GBASE-KR4 10GBASE-T 和 MGBASE-T 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 DDR2 和 LPDDR2 DDR3 和 LPDDR3 MIPI C-PHY MIPI D-PHY MIPI M-PHY ONFI(开放 NAND 闪存接口) USB 2.0 XAUI |
10M/100M/1GBASE-T 100GBASE-CR4 100GBASE-KR4 10GBASE-KR 和 40GBASE-KR4 10GBASE-T 和 MGBASE-T 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 DDR2 和 LPDDR2 DDR3 和 LPDDR3 DDR4 和 LPDDR4 DDR5 TX DisplayPort 1.4 eDP 1.4(嵌入式 DisplayPort) MIPI C-PHY MIPI D-PHY MIPI M-PHY ONFI(开放 NAND 闪存接口) SAS-4(串联 SCSI-4) SATA 6Gb/s SD UHS-II SFP+ 和 QSFP+ USB 2.0 USB 3.2:5 Gbps 和 10 Gbps XAUI |
10M/100M/1GBASE-T 100GBASE-CR4 100GBASE-KR4 10GBASE-KR 和 40GBASE-KR4 10GBASE-T 和 MGBASE-T 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 DDR2 和 LPDDR2 DDR3 和 LPDDR3 DDR4 和 LPDDR4 DDR5 TX DisplayPort 1.4 eDP 1.4(嵌入式 DisplayPort) HDMI 1.4 和 HDMI 2.1 MIPI C-PHY MIPI D-PHY MIPI M-PHY ONFI(开放 NAND 闪存接口) PCIe 1.0 至 4.0 SAS-4(串行连接 SCSI-4) SATA 6Gb/s SD UHS-II SFP+ 和 QSFP+ Thunderbolt 3 USB 2.0 USB 3.2:5 Gbps 和 10 Gbps XAUI |
10M/100M/1GBASE-T 100GBASE-CR4 100GBASE-KR4 10GBASE-KR 和 40GBASE-KR4 10GBASE-T 和 MGBASE-T 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 DDR2 和 LPDDR2 DDR3 和 LPDDR3 DDR4 和 LPDDR4 DDR5 TX DisplayPort 1.4 eDP 1.4(嵌入式 DisplayPort) 以太网 CAUI-4 HDMI 1.4 和 HDMI 2.1 IEEE802.3bs/cd MIPI C-PHY MIPI D-PHY MIPI M-PHY OIF-CEI 4.0 ONFI(开放 NAND 闪存接口) PCI Express 5.0 PCIe 1.0 至 4.0 SAS-4(串行连接 SCSI-4) SATA 6Gb/s SD UHS-II SFP+ 和 QSFP+ Thunderbolt 3 USB 2.0 USB 3.2:5 Gbps 和 10 Gbps XAUI |
10M/100M/1GBASE-T 100GBASE-CR4 100GBASE-KR4 10GBASE-KR 和 40GBASE-KR4 10GBASE-T 和 MGBASE-T 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 DDR2 和 LPDDR2 DDR3 和 LPDDR3 DDR4 和 LPDDR4 DDR5 TX DisplayPort 1.4 eDP 1.4(嵌入式 DisplayPort) 以太网 CAUI-4 HDMI 1.4 和 HDMI 2.1 IEEE802.3bs/cd MIPI C-PHY MIPI D-PHY MIPI M-PHY OIF-CEI 4.0 ONFI(开放 NAND 闪存接口) PCI Express 5.0 PCIe 1.0 至 4.0 SAS-4(串行连接 SCSI-4) SATA 6Gb/s SD UHS-II SFP+ 和 QSFP+ Thunderbolt 3 USB 2.0 USB 3.2:5 Gbps 和 10 Gbps XAUI |
10M/100M/1GBASE-T 100GBASE-CR4 100GBASE-KR4 10GBASE-KR 和 40GBASE-KR4 10GBASE-T 和 MGBASE-T 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 DDR2 和 LPDDR2 DDR3 和 LPDDR3 DDR4 和 LPDDR4 DDR5 TX DisplayPort 1.4 eDP 1.4(嵌入式 DisplayPort) 以太网 CAUI-4 HDMI 1.4 和 HDMI 2.1 IEEE802.3bs/cd MIPI C-PHY MIPI D-PHY MIPI M-PHY OIF-CEI 4.0 ONFI(开放 NAND 闪存接口) PCI Express 5.0 PCIe 1.0 至 4.0 SAS-4(串行连接 SCSI-4) SATA 6Gb/s SD UHS-II SFP+ 和 QSFP+ Thunderbolt 3 USB 2.0 USB 3.2:5 Gbps 和 10 Gbps XAUI |
测量应用软件 | 计时抖动、垂直噪声和相位噪声分析 用户自定义的应用 去嵌入 均衡 串扰 电源完整性分析 PAM-3 和 PAM-4 分析 宽带射频分析 |
计时抖动、垂直噪声和 相位噪声分析 用户自定义的应用 去嵌入 均衡 串扰 InfiniiSim 电源完整性分析 宽带射频分析 |
计时抖动、垂直噪声和 相位噪声分析 用户自定义的应用 去嵌入 均衡 串扰 InfiniiSim 电源完整性分析 PAM-3 和 PAM-4 分析 宽带射频分析 |
计时抖动、垂直噪声和 相位噪声分析 用户自定义的应用 去嵌入 均衡 串扰 InfiniiSim 电源完整性分析 PAM-3 和 PAM-4 分析 宽带射频分析 |
计时抖动、垂直噪声和 相位噪声分析 用户自定义的应用 去嵌入 均衡 串扰 InfiniiSim 电源完整性分析 PAM-3 和 PAM-4 分析 宽带射频分析 |
计时抖动、垂直噪声和 相位噪声分析 用户自定义的应用 去嵌入 均衡 串扰 InfiniiSim 电源完整性分析 PAM-3 和 PAM-4 分析 宽带射频分析 |
推荐使用的探头 | 标配 4 个N2873A 500 MHz InfiniiMax 1130A/31A/32A/34A、1168/69A、N2830A/31A/32A、N7020A |
InfiniiMax 1169B(配有 N5442A)、N7001A、N7002A、N7003A、N2801A、N2802A、N2803A | InfiniiMax 1169B(配有 N5442A)、N7001A、N7002A、N7003A、N2801A、N2802A、N2803A | InfiniiMax 1169B(配有 N5442A)、N7001A、N7002A、N7003A、N2801A、N2802A、N2803A | InfiniiMax 1169B(配有 N5442A)、N7001A、N7002A、N7003A、N2801A、N2802A、N2803A――全部配有 N2852A AP3 适配器 | InfiniiMax 1169B(配有 N5442A)、N7001A、N7002A、N7003A、N2801A、N2802A、N2803A――全部配有 N2852A AP3 适配器 |