这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Infiniium UXR 系列示波器
特点
更先进的示波器
开发下一代技术要求测试设备必须具有出色的信号完整性。 更宽带宽、更高 ENOB 和更低本底噪声,赋予您对自身设计更深刻的洞察力。 是德科技的突破性技术能够帮助您应对更困难的测量和设计挑战。
- 5 至 110 GHz 带宽、更全面的探测、分析应用软件以及测量,众多优势集于一身,能够测试各种先进技术
- 在各种带宽下都能提供准确的测量结果――更低噪声、更高 ENOB 和 10 位垂直分辨率,让您能够深入洞察信号的真实特性
- 通过硬件加速的测量和分析,可以更快解决问题
- 其宽带毫米波测量的 EVM 性能与其他先进信号分析仪相比也毫不逊色
- 这个多功能平台能够执行时域、频域和相位噪声测量,并可全方位升级,因此您无需考虑购买其他示波器,从而充分保护您的投资
支持定制化是我们仪器的一大优势
除了基础测量以外,测量瞬时带宽、无杂散动态范围和信号保真度也是推动技术进步的关键。 是德科技为其所有的高性能产品配备了坚强后盾――包括自主设计的定制集成电路、专有的磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)设计以及定制的 ASIC 信号处理方案,确保这些产品能够提供更快速、更可靠的测量。 您可以放心选择是德科技产品,加速实现下一次创新。 是德科技先进的半导体技术使 Infiniium UXR 系列无论是速度还是噪声性能都比其他示波器更胜一筹。
轻松收集和分析数据
UXR 系列提供了一套功能强大的软件,可以执行信号完整性分析、电源完整性分析、协议解码和触发以及合规性测试等任务。
利用恰当的功能,克服更棘手的测量挑战
- 出色的信号完整性和先进的技术指标让您对测量充满信心。
- 在整个带宽中能够以最高有效位数(ENOB)进行测量。
- 示波器的带宽和通道特性可以全方位升级,满足您不断变化的设计要求。
- 本底噪声更低,测试更准确:110 GHz 时的垂直噪声不到 1 mVrms。
- 抖动更小,可以确保测量准确度:固有抖动 < 25 fs(rms),通道间抖动 < 10 fs(rms)。
- 自校准模块有效确保测量精度。
主要技术指标
带宽
5 至 110 GHz
ADC 位数
10 位
通道数
1 个、2 个或 4 个
最大存储器深度
2 G 点
GSa/s
128 或 256
最大 DDC 带宽
2.16 GHz
想要了解更多技术指标?
查找适合您的型号
上一页
带宽:
5 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
129 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
10 GHz
最大采样率:
128 Gsa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
n/a
带宽升级:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
129 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
13 GHz
最大采样率:
128 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
33.8ps(10-90%), 23.9ps(20-80%)
带宽升级:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
150 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
16 GHz
最大采样率:
128 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
27.5ps(10-90%), 19.4ps(20-80%)
带宽升级:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
165 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
20 GHz
最大采样率:
128 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
22.0ps(10-90%), 15.6ps(20-80%)
带宽升级:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
188 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
25 GHz
最大采样率:
128 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
17.6ps(10-90%), 12.4ps(20-80%)
带宽升级:
up to 33 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
212 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
33 GHz
最大采样率:
128 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
13.3ps(10-90%), 9.4ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via HW
本底噪声:
266 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
25 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
290 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
25 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
290 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
40 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
340 µV(rms)
有效位数(ENOB):
As high as 9.0
带宽:
40 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
340 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
40 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
11.0ps(10-90%), 7.8ps(20-80%)
带宽升级:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
340 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
40 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
11.0ps(10-90%), 7.8ps(20-80%)
带宽升级:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
340 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
50 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
8.8ps(10-90%), 6.2ps(20-80%)
带宽升级:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
410 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
50 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
8.8ps(10-90%), 6.2ps(20-80%)
带宽升级:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
410 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
59 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
460 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
59 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
460 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
59 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
460 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
59 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
up to 70 GHz via FW
up to 110 GHz via HW
本底噪声:
460 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
70 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
500 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
70 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
7.5ps(10-90%), 5.3ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
500 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
70 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
6.3ps(10-90%), 4.4ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via HW
本底噪声:
500 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
70 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
6.3ps(10-90%), 4.4ps(20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via HW
本底噪声:
500 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
80 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
580 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
80 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
580 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
100 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
770 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
100 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
带宽升级:
Up to 110 GHz via FW
本底噪声:
770 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
110 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
带宽升级:
Not Available
本底噪声:
860 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
带宽:
110 GHz
最大采样率:
256 GSa/s
最大存储器深度:
2 Gpts
最短上升/下降时间:
5.6ps (10-90%), 3.9ps (20-80%)
带宽升级:
Not Available
本底噪声:
860 µV(rms)
有效位数(ENOB):
n/a
下一页
特色资源
需要帮助或遇到问题?