Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
购买符合条件的信号发生器,畅享八折优惠
使用频率范围高达 6 GHz 的信号发生器充当标准发射机,进行接收机测试。
具备出色纯度和精度的信号发生器
无论您是在普通应用还是在 5G、汽车、航空航天与国防等特殊行业应用中开展测试,我们的信号发生器平台都能支持您:
- 在各种类型的信号发生器(从只能生成基本信号到可追溯的计量级解决方案)中,选择最适合的型号,满足您的测试要求
- 以逼真的信号和超高的信号完整性,激励您的器件和系统
- 校准周期更长,自我维护解决方案更全面,可以显著降低拥有成本
查找适合您的信号源
我们提供广泛的信号发生器供用户选择,频率覆盖基带到 110 GHz(如果与扩频器搭配使用,可进一步扩展到 1.1 THz)。 从基础功能到高级特性,每款信号发生器都为同级别产品树立了性能标杆。
N9310A 射频信号发生器
9 kHz 至 3 GHz
通用射频信号发生器,非常适合用于制造、教育和服务维护应用
查看所有系列
PathWave 信号源软件
PathWave 信号发生器软件是一套灵活的信号生成工具,可缩短信号仿真时间。 它提供经过是德科技验证和性能优化的参考信号,可以更准确地表征和验证器件。
- 创建性能优化的参考信号
- 验证元器件、发射机和接收机测试结果
- 确保设计符合最新标准
- 加快信号创建速度,缩短仿真时间
借助可靠的信号源降低测试结果的不确定度
为了将产品更快推向市场,您需要可以信赖的测试结果。 选择合适、可靠的测试仪器是完成测试任务的关键。
在下面的白皮书中,是德科技测试专家介绍了信号发生器的基本原理。 当您购买新射频信号源时,本白皮书将帮助您做出明智的选择。
使用适合的工具扩展您的信号发生器功能
通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的测试仪器发挥出更多潜在功能。
特色资源
常见问题解答——信号发生器
信号发生器是工程师用来创建重复波形的一种仪器,在设计、测试和制造系统和元器件的过程中经常会用到。 信号发生器还是一系列更广泛仪器的统称。 它也经常被称为信号源或源。
通过我们的博客了解信号发生器技术指标了解信号发生器准确度的基础知识
信号发生器有多种类型:
- 模拟信号发生器
- 矢量信号发生器
- 任意波形发生器
- 射频(RF)信号发生器
- 函数发生器
- 脉冲发生器
- 数字码型发生器
射频信号发生器为使用射频的测试应用生成所需的波形。 其中一种射频信号发生器是模拟信号发生器(ASG),它可以生成幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制和脉冲调制等信号。 随着信号调制变得越来越复杂,您需要使用矢量信号发生器(VSG)来生成这类复杂的数字信号。 矢量信号发生器常用的调制格式有正交相移键控(QPSK)、正交幅度调制(QAM)和二进制相移键控(BPSK)。
信号发生器是用于评测射频应用的理想工具。 其日常应用包括全球导航卫星系统(GNSS)、5G、航空电子设备和雷达等等。 它们还支持您灵活地测试真实条件下的减损和接收机衰落。
需要帮助或遇到问题?