您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
VSA A.06.03版固件
固件安装要求
- 带 LAN 卡的 Microsoft Windows PC机
- Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000 或 Windows XP
- 如果PC或分析仪未联网,则需跨接电缆。使用有跨接引脚的CAT, RJ45电缆,Keysight p/n 8121-0545
- CD-ROM 驱动程序
固件下载和安装说明
选择 "VSA_Firmware_Update.exe" 下载固件, "VSA 固件更新步骤" 将指导您完成下列步骤:
- 把固件更新包下载至您的PC
- 在您的PC上安装新的固件更新包
- 把固件下载至 E4406A
固件增强和变更表
- 为全面了解变更情况,请参看 "VSA 固件历史"
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 | 版本 | 版本说明 |
---|---|---|
2007-08-13 | A.10.08 | CDP Measurement and Mod Accuracy (Reverse Link): Added support for when Bc/Bd = 1/15. CDP (HSDPA): Fixed issue were non-zero tHD-DPCCH causes incorrect beta values. |
发布日期 | 版本 |
---|---|
2007-08-13 | A.10.08 |
版本说明 |
---|
CDP Measurement and Mod Accuracy (Reverse Link): Added support for when Bc/Bd = 1/15. CDP (HSDPA): Fixed issue were non-zero tHD-DPCCH causes incorrect beta values. |
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
Click the Download button
Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
Click the Download button
Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
如何下载
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
如何安装
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: PC
操作系统
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提要求
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
支持的仪器
- E4406A
相关链接
SHOW MORE