Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技首頁
- 資源
- 資源
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight E3631A 的標準出貨元件
以下為 Keysight E3631A 直流電源供應器的標準配備:
- (1) E3631A 80 W 三輸出,6V,5A與 ±25V,1A
- (1) 交流電源線
- (1) 使用者手冊 (E3631-90002)
- (1) 維修手冊 (E3631-90011)
- (1) 中文手冊 ( 5964-8251 光碟片):德文、法文、義大利文、西班牙文、日文、韓文、繁體中文,與簡體中文
您可以訂購的選項:
- #1CM - 機架裝置套件 (5063-9243)*
- #0L2 額外的整套手冊
- #0E3 230 Vac ± 10% 輸入電壓變更為 230V
- #0E9 100 Vac ± 10% 輸入電壓變更為 100V
- #PCUSB - 供個人電腦連線的 82357A USB/GPIB 介面
* 欲並列兩個 E3631A 機架裝置,請訂購鎖定連結套件 (零件編號 5061-9694) 與凸緣套件 (零件編號 5063-9214)
其他可訂購的配件:
- 編程您電腦上的 USB 連接埠的 E3631A,可利用是德的
82357A USB 至 GPIB 轉換器 - 將 IEEE-488 介面增加至您以 PCI 為基礎的電腦
適用 Windows 的 82350B PCI 高效能 GPIB 介面卡 - 免費下載 IntuiLink for Basic DC Power Supplies
IntuiLink for Basic DC Power Supplies, Version 1.0 - 編程您電腦上 LAN 連接埠的 E3631A,可利用是德的
E5810A 區域網路至 GPIB 閘道器 - 高品質 1 公尺 GPIB 纜線
10833A GPIB 電纜線 - 高品質 2 公尺 GPIB 纜線
10833B GPIB 電纜線 - RS-232 纜線 9 pin (母) 到 9 pin (母) 2.5 公尺纜線,加上 9 pin (公) 至 25 pin (母) 轉接器。
34398A RS-232 纜線 - 有四個轉接器的 RS-232 轉接器套件:適用於個人電腦或印表機的 9 pin (公) 至 25 pin (公)、適用於個人電腦或印表機的 9 pin (公) 至 25 pin (母)、適用於數據機的 9 pin (公) 至 25 pin (公),以及適用於數據機的 9 pin (公) 至 9 pin (公)
34399A RS-232 轉接器套件
相關產品:
- 33220A、20MHz 函數 / 任意波形產生器 - 建立 14 種類型的波形,包括從面板產生的脈衝。
33220A、20MHz 函數 / 任意波形產生器 - 34401A 數位萬用電錶、6.5 位數 - 快速與正確地進行 dcV、acV、Ohm,與許多其他的量測
34401A 數位萬用電錶、6.5 Digit - 53131A 計頻器、10 位數 - 進行頻率量測、時序間隔,與脈衝量測
53131A 萬用計頻器、10 digit/sec、500 ps - 54622D 2+16 頻道、100MHz 混合信號示波器 - 同時檢視類比與數位信號
54622D 2+16 頻道、100MHz 混合信號示波器 - W1130A Programmers Toolkit for Visual Studio .NET - 自 Visual Studio .NET 連線與控制儀器。
W1130A Keysight T&M Programmers Toolkit for Visual Studio .NET - E2120AL Keysight VEE 程式設計環境 - 利用 Keysight VEE 圖形程式設計環境快速地編程儀器。
E2120AL Keysight VEE 程式設計環境