B2980Aシリーズファームウェアアップデート方法 手順1   B2980Aの電源が既に投入されている場合は、一度電源を切ります。 手順2   B2980Aの電源を投入し、LAN インジケータが緑または赤になるま       で待ちます。 手順3   B2980Aフォルダが含まれるUSB メモリスティックをフロントパネ       ルに挿入します。      (最新版のB2980Aファームウェアが含まれるZIP ファイルは弊社       ウェブサイトからダウンロードできます) 手順4   [System Menu], [More...], [System], [More...], [Info.], [Update], [Firmware]       の順にシステムメニューを選択します。 手順5   [OK]を選択し、ファームウェアアップデートを開始します。       終了後、電源再投入を促すメッセージが表示されます。 手順6   一度電源を切り、再度電源を投入します。 備考: リビジョン 1.0 から 1.1 以降に更新する際は、上記の手順を2度行ってください。      (一度目の更新でファームウェアが更新され、2度目の更新で測定モジュールが更新されます。)