GoldenGate-in-ADS注記:GoldenGate 2020および2017の更新リリースでは、GoldenGate-In-ADSはLinuxプラットフォームでのみ動作します。詳細については、以下の対応表を参照してください。

概要

Keysight EEsof EDAでは、以下の対応表に示すように、ADS内でGoldenGateを使用できる機能が提供されます。ADS内でGoldenGate(業界で実証済みのRFICシミュレータ)を使用することができます。ADSのスケマティックからRFICコックピットを起動して、GoldenGateを使用したシミュレーションをセットアップ/実行できます。

これにより、interoperable PDKを使用する時に、ADSにネイティブに統合された「GoldenGate RFICシミュレーションソフトウェア」の処理能力/性能上の利点が得られます。

GoldenGateとADSのリリースバージョンの互換性
GoldenGateのバージョン ADSのバージョン Windows OS(64ビット) Linux OS(64ビット)

GoldenGate 2020 Update 1.3

 ADS 2021 • Red Hat RHEL 6
• Red Hat RHEL 7
• Novell SUSE SLES 11
• Novell SUSE SLES 12
GoldenGate 2020 Update 1.2
ADS 2021 • Red Hat RHEL 6
• Red Hat RHEL 7
• Novell SUSE SLES 11
• Novell SUSE SLES 12
GoldenGate 2020 Update 1.0*

* リリースはまだされていません
ADS 2020 Update 1.0 • Red Hat RHEL 6
• Red Hat RHEL 7
• Novell SUSE SLES 11
• Novell SUSE SLES 12

GoldenGate 2020

  • ADS 2020
  • ADS 2019 Update 1.0
• Red Hat RHEL 6
• Red Hat RHEL 7
• Novell SUSE SLES 11
• Novell SUSE SLES 12
GoldenGate 2017 Update 0.2 ADS 2017 Update 1.0 • Red Hat RHEL 6
• Red Hat RHEL 7
• Novell SUSE SLES 11
• Novell SUSE SLES 12
GoldenGate 2017 Update 0.1 ADS 2017 • Red Hat RHEL 6
• Red Hat RHEL 7
• Novell SUSE SLES 11
• Novell SUSE SLES 12
 
GoldenGate 2015.01 (4.10.x) ADS 2016.01 • Windows 7 Enterprise
• Windows 8 Enterprise
• Windows 10 Enterprise
 
• Red Hat RHEL 5
• Red Hat RHEL 6
• Novell SUSE SLES 11
 
GoldenGate 2015.01 (4.9.x) ADS 2015.01 • Windows 7 Enterprise
• Windows 8 Enterprise
 
• Red Hat RHEL 5
• Red Hat RHEL 6
• Novell SUSE SLES 11
 

* ADSサポートで示されたGoldenGateは、GoldenGate 2020 Update 1.0が適用されたADS 2020 Update 2.0では使用できません。

GoldenGateをADSで使用するための手順

ADS環境内でGoldenGateシミュレータを使用するには、以下を行ってください。

  1. 互換性のあるADSおよびGoldenGate(上記の対応表を参照)をインストールします。
    a. Advanced Design System – ADSソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードしてインストール手順書に従ってください。
    b. GoldenGateソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードしてインストール手順書に従ってください。
  2. ADSで、相互運用性モードを「相互運用モード専用」に設定します。手順については、ADSプリファレンスの設定を参照してください(ナレッジセンターへのログインが必要)。
  3. ADSで、App Managerを使用してGoldenGate Add-onを有効にします。手順については、ADSでのGoldenGateの有効化を参照してください(ナレッジセンターへのログインが必要)。
  4. ワークスペースを作成して相互運用PDKを組み込みます。
  5. 相互運用可能デザインを開きます。
  6. デザインをシミュレートして結果を表示します。

詳細については、チュートリアル:GoldenGateを用いたADSでのVirtuoso相互運用可能デザインのシミュレーションを参照してください(ナレッジセンターへのログインが必要)。

サポートマニュアル