以下は、現在のBenchVueソフトウェアアプリの全リストです。

BenchVueソフトウェアの概要については、PathWave BenchVueホームページをご覧ください。

キーサイトのBenchVueソフトウェアを使用すると、測定器の接続、制御、テストシーケンスの自動化を簡単に行うことができ、数回クリックするだけでテスト開発フェーズを迅速にクリアし、これまでより速く結果にアクセスすることが可能です。 BenchVueソフトウェアアプリは、700を超えるキーサイト製品に接続できます。PathWave BenchVue対応の測定器の全リストをご覧ください。

BenchVueソフトウェアで制御し、 自動化、 簡略化をすすめましょう。

以下の表から、BenchVueアプリの詳細ページにすばやくアクセスして、ソフトウェアをダウンロードすることができます。 ここで提供されるアプリのダウンロードリンクは、オフラインインストールやアプリの古いバージョンの入手にご利用いただけます。

PathWave BenchVue 製品ページ 概要 ソフトウェアのダウンロードページ
PathWave BenchVue ベーシック PathWave BenchVueベーシックアプリは、ライセンスインストールの要件なしで、無制限のアクセスと機能を無料で提供します。 ダウンロード
BenchVue・ソフトウェア・プラットフォーム BenchVueプラットフォームは、プログラミングなしでBenchVueアプリケーションと測定器を管理する環境を提供します。 最適なインストール操作を行うには、インストールウィザードを使用します。 ダウンロード
(インストール時にインターネット接続が必要)
BenchVue コンプリート・コントロール・コレクション(BV9001B) 複数の測定器でBenchVueの効率化を可能にする、BenchVue測定器制御、自動化、解析アプリケーションを提供します。 詳細はBV9001B製品ページをご覧ください。 ダウンロード
デジタル・マルチメータ ・アプリ(BV0001B) DMMを制御して、自動テストを素早く構築し、測定値を記録して、貴重な時間を節約します。 ダウンロード
ファンクション・ジェネレーター・アプリ(BV0002B) ファンクションジェネレーターを制御、自動テストを構築、カスタム波形を生成できます。 ダウンロード
電源アプリ(BV0003B) 電源を制御してパラメータを設定し、自動テストを迅速に構築できます。 ダウンロード
オシロスコープアプリ (BV0004B) オシロスコープを制御して、自動テストを迅速に構築し、解析のためにデータを記録できます。 ダウンロード
データ収集アプリ (BV0006B) データ収集ユニットを制御し、測定値を簡単に視覚化し、データを記録します ダウンロード
パワーメータ/パワー・センサ・アプリ (BV0007B) パワーメーターとパワーセンサーを制御し、RFパワー測定値を解析し、データを迅速に記録します。 ダウンロード
FieldFox アプリ(BV0010B) FieldFoxアナライザを制御して、自動テストを実行し、時系列での測定値の迅速な捕捉を行うことができます。 ダウンロード
ユニバーサル・カウンター・アプリ (BV0011B) カウンターを制御して、自動テストをすばやく構築し、データを記録して、迅速な解析を行います。 ダウンロード
電子負荷アプリ (BV0012B) 電子負荷を制御し、自動テストを構築し、時系列での測定値を可視化します。 ダウンロード
電流アナライザアプリ (BV0013B) 電流アナライザを制御して、自動テストを迅速に構築し、解析のためにデータを記録できます。 ダウンロード
LCRメータアプリ (BV0014B) LCRメータの制御、スイープのセットアップと実行、自動テストの構築、時系列での測定値の可視化をします。 ダウンロード
ネットワーク・アナライザ・アプリ (BV9001B) ネットワーク・アナライザの制御、自動テストの迅速な構築、トレースデータの捕捉をします。 ダウンロード
信号発生器アプリ(BV9001B) 信号発生器を制御して自動テストを構築し、高速解析のためのパラメータを設定します。 ダウンロード
スペクトラム・アナライザ・アプリ(BV9001B) スペクトラム・アナライザやシグナル・アナライザを制御し、自動テストを構築し、トレースデータを記録します。 ダウンロード
パワー・アナライザ・アプリ(N/A no-cost) パワーアナライザーを制御し、測定値をすばやく可視化し、データを簡単に記録します。 ダウンロード
USBモジュラー・デジタル・マルチメータ Pro アプリ (BV0021B) USBモジュラー・デジタル・マルチメータを制御して測定を表示し、データログを実行し、捕捉したデータに注釈を付けて表示できます。 ダウンロード
USBモジュラー・ファンクション・ジェネレーター Pro App (BV0022B) USBモジュラー・ファンクション・ジェネレーターを制御して、波形プロパティを設定し、ファイルからカスタム任意波形をロードするか、USBモジュラーオシロスコープからのドラッグ・アンド・ドロップを実行することができます。 ダウンロード
USBモジュラーSMU Pro App (BV0023B) USBモジュラー・ソース・メジャー・ユニット(SMU)を制御して、測定値を可視化し、データロギングを実行し、捕捉したデータに注釈を付けて表示します。 ダウンロード
USBモジュラーオシロスコープ Pro App (BV0024B) USBモジュラーオシロスコープを制御して短時間で画面イメージを捕捉し注釈を付けて表示し、トレースデータとデータログ測定を記録できます。 ダウンロード
USB モジュラー DAQ Pro App (BV0025B) USBモジュラーデータ収集ユニットを制御してデータをログに記録し、データグリッドとストリップチャートの表示オプションで測定値を可視化します。 ダウンロード
シリアル・コントロール・アプリ BenchVueのコマンドをシリアルデバイスに送受信する ダウンロード
BenchVue Advanced Power Control and Analysis - 測定器4台接続(BV9200B) 複数のN6705C、N7900、RP7900シリーズからの電圧/電流測定を制御および分析します。 ダウンロード
BenchVue Advanced Power Control and Analysis - 測定器1台接続(BV9201B) BenchVue Advanced Power Control アプリは、電圧/電流測定の特性を評価し、任意波形を作成し、単一の測定器をサポートすることができます。 ダウンロード
BenchVueアドバンスド・バッテリー・テスト&エミュレーション - 測定器4台接続(BV9210B) 独自のバッテリーモデルに基づくエミュレーションにより、より高い精度、再現性、安全性を達成します。 モデルを使用することにより、デバイスの消費電力を判断し、実際のバッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをインポートできます。 ダウンロード
BenchVueアドバンスドバッテリーテストおよびエミュレーション - 測定器1台接続(BV9211B) 独自のバッテリーモデルに基づくエミュレーションにより、より高い精度、再現性、安全性を達成します。 モデルを使用することにより、デバイスの消費電力を判断し、実際のバッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをインポートできます。 ダウンロード
PathWave BenchVue AC電源制御ソフトウェア
(BV0026B)
AC電源の測定値を制御/分析し、イベントによる電力消費の影響を把握します。 ダウンロード
PathWave BenchVue AC電源航空電子機器規格テストソフトウェア(BV0028B) AC電源を制御し、航空電子機器や軍事規格の要件に準拠したプレ・コンプライアンス・テストを容易に加速できます。 ダウンロード
PathWave IVカーブ測定ソフトウェア (PW9251A) プログラミングの知識がなくても、同期電流-電圧 (IV) 測定を迅速かつ簡単に実行し、研究、開発、設計検証を加速し、効率的にレポートを生成します。 ダウンロード

BenchVueソフトウェアライセンシング情報

  • BenchVue プラットフォームソフトウェアに、ライセンスは必要ありません。 注記:BenchVueプラットフォームソフトウェアは、すべての BenchVue アプリの前提条件です。
  • バーチャル測定器を使用するデモモードには、ライセンスは必要ありません。 BenchVueプラットフォームソフトウェアをインストールした後、デモモードを有効にします。
  • ほとんどのBenchVueアプリにライセンスが必要となります。 無料トライアルを有効にするには、以下の手順をご覧ください。
  • すべてのアプリのライセンスは、BenchVue プラットフォームソフトウェアや個々のアプリを再インストールすることなく、いつでも購入してインストールできます。
  • BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアは、BenchVue ファンクション・ジェネレーター・コントロール&オートメーション・アプリには含まれていませんが、別途ご購入いただけます。
  • ライセンス管理ソフトウェアは、BenchVueプラットフォームソフトウェアと一緒にインストールされます。
  • BenchVue は、1 台のPCに固定されたライセンスから、複数のPCに対応するネットワーク・フローティング・ライセンスまで、柔軟なライセンス体系を提供します。 詳細は以下をご覧ください。
  • BenchVueネットワーク・フローティング・ライセンスをお持ちの場合は、ライセンス・サーバーをセットアップする必要があります。 以下の手順ガイドをご参照ください。
  • キーサイトは、教育機関向けに魅力的な価格設定もご用意しています。 詳細情報

ライセンス期間、ライセンス・タイプ、サポート・サブスクリプション

ライセンス タイプ(ノードロック(固定)、トランスポータブル、フローティング(単一サイト)、USB ポータブル)、ライセンス期間(パーペチュアル ライセンスまたはサブスクリプション ライセンス)を選択し、ニーズに最も適したサポート サブスクリプション期間を選択できます。 詳細は以下をご覧ください。

ライセンス期間

ライセンス期間 概要
パーペチュアル パーペチュアルライセンスは、無期限に使用できるライセンスです。
サポートサブスクリプション サブスクリプションライセンスは、ライセンスの期間中(6/12/24か月を選択)使用できるライセンスです。

ライセンスタイプ

ライセンスタイプ 概要
ノードロック 指定された1台の指定された測定器/コンピューターで使用できるライセンスです。
トランスポータブル 1台づつの測定器/コンピュータで使用できるライセンスですが、Keysight Software Managerを使用すれば、別の測定器/コンピュータに転送できます(インターネット接続が必要)。
USBポータブル 1台づつの測定器/コンピュータで使用できるライセンスですが、USBドングルを使用して別の測定器/コンピュータに転送できます。 Keysightパーツ番号E8900-D10で、追加購入可能です。
フローティング(単一のサイト内) ネットワーク接続された測定器/コンピューターを、1つずつサーバーにアクセスし、取得できるライセンスです。 複数のライセンスを購入し、同時使用することも可能です。

サポートサブスクリプション

ライセンス期間 サポートサブスクリプション
パーペチュアル パーペチュアルライセンスは、12 (デフォルト)/24/36/60か月のソフトウェア・サポー ト・サブスクリプションが付属しています。 サポートサブスクリプションは、その後有償で更新することができます。
サポートサブスクリプション サブスクリプションライセンスには、ライセンス期間中のソフトウェア・サポート・サブスクリプションが含まれています。

新規BenchVueソフトウェアアプリ/コレクションのオーダー

ステップ 1:ソフトウェア製品をお選びください。

ステップ 2:ライセンス期間をお選びください:パーペチュアルまたはサブスクリプション。

ステップ 3:ライセンスタイプをお選びください:ノードロック、トランスポータブル、USBポートラブル、フローティング。

ステップ 4:ライセンス期間より、サポートサブスクリプション期間をお選びください。

無料トライアルを有効にする方法

BenchVueアプリには、7日間および延長された無料トライアルが含まれています。

  • ダウンロードしたファイルを開き、インストーラーを起動して、インストール手順に従ってください。
  • Keysight BenchVue ソフトウェアを開き、[アプリ]タブに移動します。
  • アプリの[詳細]ボタンをクリックし、[試用を開始する]または[ライセンスの申請]を選択します。 これにより、7 日間のインスタントトライアルが提供されます。
  • 7日間のトライアルが終了したら、ボタンをもう一度クリックして延長トライアルを申請します。 これにより、BenchVueアプリのオンラインライセンスウェブページが表示され、長期間使用できる無料トライアルライセンスを取得できます。