下面是现有 BenchVue 应用软件的完整列表。

如欲概括了解 BenchVue 软件,请访问 PathWave BenchVue 主页

Keysight BenchVue 软件让连接、控制仪器和自动化执行测试序列变得更加简单,您只需点击几下,便能够快速通过测试开发阶段,比此前更快获得测量结果。 BenchVue 应用软件能够连接 700 多种是德科技仪器,且这一数字仍在不断增长。 查看支持 PathWave BenchVue 的仪器的完整列表

BenchVue 软件控制。 自动执行和 简化测试。

请填写下表,即可快速访问 BenchVue 应用软件页面,获取更多信息以及下载软件。 点击此处的应用软件下载链接,可离线安装软件或获取早期版本的应用软件。

PathWave BenchVue 产品页面 描述 软件下载页面
PathWave BenchVue 基础版 PathWave BenchVue 基础版应用软件完全免费且不需要安装任何许可证,允许您不受限制的访问并使用所有功能。 下载
BenchVue 软件平台 BenchVue 平台提供了可以管理 BenchVue 应用软件和仪器的环境,无需进行编程。 使用安装向导,体验最轻松的安装过程。 下载
(安装过程中需要连接互联网)
BenchVue 完整控制软件套件(BV9001B) 提供 BenchVue 仪器控制、自动化测试和分析应用软件套件,让 BenchVue 能够在多种仪器中高效运行。 详细信息参见 BV9001B 产品页面。 下载
数字万用表应用软件(BV0001B) 控制数字万用表快速构建自动化测试、记录测量结果,最终节省宝贵的测试时间。 下载
函数发生器应用软件(BV0002B) 控制函数发生器、构建自动化测试并设计定制波形。 下载
电源应用软件(BV0003B) 控制电源来设置参数并快速构建自动化测试。 下载
示波器应用软件(BV0004B) 控制示波器来快速构建自动化测试,并记录数据进行分析。 下载
数据采集应用软件(BV0006B) 控制数据采集单元,轻松呈现测量结果并记录数据。 下载
功率计/功率传感器应用软件(BV0007B) 控制功率计和功率传感器,分析射频功率测量结果,并快速记录数据。 下载
FieldFox 应用软件(BV0010B) 控制 FieldFox 分析仪,构建自动化测试,以及快速捕获不同时间的测量结果。 下载
通用计数器应用软件(BV0011B) 控制计数器以快速构建自动化测试,并记录数据进行更快分析。 下载
电子负载应用软件(BV0012B) 控制电子负载,构建自动化测试,并显示不同时间的测量结果。 下载
电流分析仪应用软件(BV0013B) 控制电流分析仪来快速构建自动化测试,并记录数据进行分析。 下载
LCR 仪表应用软件(BV0014B) 控制 LCR 仪表,设置并运行扫描,构建自动化测试,显示不同时间的测量结果。 下载
网络分析仪应用软件(BV9001B) 控制网络分析仪,快速构建自动化测试,并采集迹线数据 下载
信号发生器应用软件(BV9001B) 控制信号发生器来构建自动化测试并设置参数,实现更快分析。 下载
频谱分析仪应用软件(BV9001B) 控制频谱分析仪或信号分析仪,构建自动化测试,并记录迹线数据。 下载
功率分析仪应用软件(不适用免费) 控制功率分析仪,快速显示测量结果并轻松记录数据。 下载
USB 模块化数字万用表专业版应用软件(BV0021B) 控制 USB 模块化数字万用表来显示测量结果,执行数据记录,并给捕获到的数据加注释。 下载
USB 模块化函数发生器专业版应用软件(BV0022B) 控制 USB 模块化函数发生器来设置波形属性,并通过文件或者从 USB 模块化示波器上拖放来加载定制的任意波形。 下载
USB 模块 SMU 专业版应用软件(BV0023B) 控制 USB 模块化源表模块(SMU)显示测量结果,执行数据记录,并给捕获到的数据加注释。 下载
USB 模块化示波器专业版应用软件(BV0024B) 控制 USB 模块化示波器快速捕获屏幕图像,给屏幕图像加注释,记录迹线数据和测量结果。 下载
USB 模块化 DAQ 专业版应用软件(BV0025B) 控制 USB 模块化数据采集单元进行数据记录,并以数据网格和条形图两种方式显示测量结果。 下载
串行控制应用软件 在 BenchVue 中向您的串行器件发送命令,以及从您的串行器件接收命令 下载
BenchVue 先进电源控制与分析软件——4 路仪器连接(BV9200B) 控制多台 N6705C、N7900 或 RP7900 系列电源,并分析它们的电压和电流测量结果。 下载
BenchVue 先进电源控制与分析软件——单路仪器连接(BV9201B) BenchVue 先进电源控制应用软件让您能够使用单台仪器分析电压和电流测量结果,以及生成任意波形。 下载
BenchVue 先进电池测试与仿真软件——4 路仪器连接(BV9210B) 根据特有的电池模型进行仿真,能够实现更高的准确度、可重复性和安全性。 您的模型将可以确定器件的功耗,仿真实际的电池,以及导入现有的电池模型。 下载
BenchVue 先进电池测试与仿真软件——单路仪器连接(BV9211B) 根据特有的电池模型进行仿真,能够实现更高的准确度、可重复性和安全性。 您的模型将可以确定器件的功耗,仿真实际的电池,以及导入现有的电池模型。 下载
PathWave BenchVue 交流电源控制软件
(BV0026B)
控制交流电源并分析其测量结果,以了解事件对功耗的影响。 下载
PathWave BenchVue 交流电源航空电子标准测试软件(BV0028B) 轻松控制交流电源,并按照航空电子和军用标准的要求加速实施预兼容测试。 下载
PathWave IV 曲线测量软件(PW9251A) 用户即使不会编程,也可快速、轻松地执行同步电流—电压(IV)测量,从而加快研发和设计验证并高效生成报告。 下载

BenchVue 软件许可信息

  • BenchVue 平台软件不需要许可证。 注:BenchVue 平台软件是运行所有 BenchVue 应用软件的前提条件。
  • 演示模式使用虚拟仪器,不需要许可证。 安装了 BenchVue 平台软件后,可以激活演示模式。
  • 大多数 BenchVue 应用软件都需要许可证。 如需免费试用,请参阅以下说明。
  • 所有应用软件的许可证均可随时购买和安装,无需重新安装 BenchVue 平台软件或单独的应用软件。
  • BenchVue 函数发生器控制与自动化应用软件不包含 Benchlink Waveform Builder 专业版软件,您需要单独购买。
  • 许可证管理软件安装在 BenchVue 平台软件中。
  • BenchVue 现在提供灵活的许可方式:从适用于单台计算机的固定许可证,到适用于多台计算机的网络浮动许可证,各种许可证应有尽有。 详细信息见下文。
  • 如果您拥有 BenchVue 网络浮动许可证,那么需要对许可证服务器进行设置。 请参阅下面的逐步指导。
  • 是德科技还为教育机构提供富有吸引力的价格。 了解更多信息

许可证期限、许可证类型和订阅式支持

您现在可以选择许可证类型(节点锁定(固定)许可证、可转移许可证、浮动(单点)许可证或 USB 便携许可证)、许可证期限(永久或订阅许可证),然后选择最符合您需求的订阅式支持期限。 请参阅下面的详细信息。

许可证期限

许可证期限 描述
永久 永久许可证允许您无限期地使用软件。
订阅 订阅许可证允许您在许可证期限内(可选择 6 个月、12 个月、24 个月)使用软件。

许可证类型

许可证类型 描述
固定 可以在指定仪器/计算机上使用的许可证。
可转移 该许可证一次只能在一台仪器/计算机上使用,但是可以使用是德科技软件管理器(需要连接互联网)转移到另一台仪器/计算机。
USB 便携 许可证一次只能在一台仪器/计算机上使用,但可以使用 USB 加密狗转移到其他仪器/计算机上。 可另行购买,是德科技零件号 E8900-D10。
浮动(单点) 联网的仪器/计算机每次可以有一台访问服务器上的许可证。 要想同时使用,需要购买多个许可证。

订阅式支持

许可证期限 订阅式支持
永久 永久许可证在出售时自带 12(默认值)、24、36 或 60 个月的订阅式软件支持。 此后,订阅式支持可以免费续约。
订阅 订阅许可证在其有效期内提供订阅式软件支持。

订购新款 BenchVue 应用软件和套件

第 1 步:选择您的软件产品。

第 2 步:选择您的许可证期限:永久许可证或订阅式许可证。

第 3 步:选择您的许可证类型:节点锁定、可转移、USB 便携或浮动许可证。

第 4 步:根据许可证期限,选择适合您的订阅式支持。

如何启用免费试用

BenchVue 应用软件包含 7 天或更长时间的免费试用期。

  • 打开下载的文件,运行安装程序并按照安装指导进行操作。
  • 启动 Keysight BenchVue 软件,并打开应用软件(Apps)选项卡。
  • 点击应用软件的详细信息(Details)按钮,并选择开始(Start)试用或索取许可证。 通过这一操作,您可以获得为期 7 天的即时试用。
  • 7 天试用期结束后,您可以再次点击该按钮申请延长试用期。 通过这一操作,您将会进入 BenchVue 应用软件的在线许可页面,并获得更长期限的免费试用许可证。