内蔵DMM搭載の8スロット・モジュラー・メインフレームと21種類のプラグインモジュール(50 GHzのスイッチング、デジタルI/O、D/Aコンバータ、カウンタ/トータライザ機能)

主な特長

  • 8スロットのメインフレーム、21種類のプラグインモジュールの中から選択可能 34980Aマルチファンクションスイッチ/メジャーユニットのサマリ―
  • 内蔵DMM、6½ 桁(22ビット)の分解能
  • 最高1000チャネル/sのスキャン速度
  • PC接続用の標準LAN、USB、GPIBインタフェース、LXI準拠
  • 内蔵ウェブインタフェースによる簡単なリモートアクセス
  • VXI/PXIの同等のモジュールソリューションよりも最大約40 %安価
  • 1台のメインフレームに最大560個の2線マルチプレクサまたは4096個のマトリクスクロスポイント
  • BenchVueソフトウェアライセンス(BV0006B)付属 BenchVueで、機器の接続、制御、テストシーケンスの容易な自動化

Keysight 34980Aは、柔軟で信頼性の高いスイッチング/データ収集プラットフォームで、20種類以上のモジュールの中から選択して、テストシステムをカスタマイズすることができます。 VXI/PXIの同等のモジュールソリューションよりも最大約40 %お安くお求めいただけます。

キーサイトのBenchVue DAQ Control and Analysis appは、DAQ970A、34970A、34972A、34980Aで使用できます。 BenchVueは、テストの設定やリアルタイムのデータ表示および解析のための使いやすいインタフェースを提供します。 また、データのエクスポートやログの記録、さまざまな表示タイプでのリアルタイム測定の表示など、データの解釈を迅速に行うことができます。 BenchVueソフトウェアは、他の多くのキーサイト製品にも対応しており、キーサイトの最も一般的な製品を1つのインタフェースで使用できます。

アッテネータ/スイッチドライバの詳細はこちらをご覧ください。アッテネータ/スイッチドライバ

 

ご要望、ご質問はございませんか。