53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款 2 通道频率计数器,能够进行频率、频率比、时间间隔和脉冲宽度测量。

特点

  • 两个 350 MHz 输入通道,可选配第三个通道(6 GHz 或 15 GHz)
  • 12 位/秒分辨率,100 ps 时间间隔分辨率
  • LXI-C/LAN、USB、GPIB
  • 内置数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势图和直方图)
  • 可选配:锂电池
  • 仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0011B)。 BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单

53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款 2 通道频率计数器,能够执行您需要的所有频率和时间间隔测量。 可以添加另一个可选的微波通道,执行 6 或 15 GHz 测量。

53200 系列射频和通用频率计数器/计时器概述

现在就可索取 53220A 350 MHz 通用变频器/计数器报价

需要帮助或遇到问题?