検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パルスドRF測定

Keysightは、優れた確度、信頼性、生産性を向上する多くのパルスドRF測定製品を提供しています。
アプリケーション:レーダ、T/Rモジュール・テスト、パルスド・アンテナ測定、移動体通信(GSM、TDMAなど)。

アプリケーション&テクノロジー

製品  概要  周波数
  PNAシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ マイクロ波PNAネットワークアナライザ(オプションのパルスドRF機能搭載)と外部RF変調器/パルス・ジェネレータの組合わせで高性能パルスドSパラメータ測定ソリューションを実現しユニークな狭帯域検波技術は業界標準8510ベースのシステムより広いダイナミック・レンジと高速測定が可能 300 kHz~110 GHz 
  PSAスペクトラム・アナライザ バースト・パワー/チャネル・パワーのパワー測定機能、ゲーティッド掃引、高速立上がり時間のビデオ出力(オプション)、最高80 MHzのベクトル解析帯域幅解析など、高性能のスペクトラム解析。 3 Hz~50 GHz(外部ミキサにより最高325 GHz)
  PSGマイクロ波信号発生器、250 kHz~67 GHz マイクロ波信号作成(最大14 dBmのハイパワー出力、オプションの高速パルス変調器、オプションの44 GHzマイクロ波ベクトル信号発生器を使用可能)。複雑なパルス・パターン/変調パルスを簡単に作成できるソフトウェア。  250 kHz~67 GHz
  89600シリーズ・ベクトル・シグナル・アナライザ 36 MHzの解析帯域幅、オプションの2チャネル構成、ロング・キャプチャ・メモリで、最高6 GHzの信号解析。PSAオプションH70との併用により、最高50 GHzのベクトル信号解析も可能。  最高6.0 GHz
  N7502A 1 GHz帯域幅信号シミュレーション・システム 最高44 GHzの搬送波周波数で、1 GHzの帯域幅と優れたダイナミック・レンジを提供し、超広帯域信号を簡単かつ繰り返し作成できます。  250 kHz~20/31.8/44 GHz
  パルス・パターン・ジェネレータ 遷移時間、振幅、デューティ・サイクルの制御が可能なパルス・ジェネレータ。  1 Hz~3.35 GHz
  高性能Infiniiumオシロスコープ/InfiniiMax 1130シリーズ・プローブ 最新のジッタ解析機能による広帯域回路解析。最高20 GS/sのサンプリング・レート。89601Aソフトウェアとの併用により、超広帯域ベクトル信号解析が可能。 最高6.0 GHz
  新しいパワー・メータ/センサ 広帯域パワー・メータ/センサは、ピーク・パワー、アベレージ・パワー、ピーク・アベレージ比、最大/最小パワー、立上がり時間/立下がり時間の高確度測定を実現します。  50 MHz~40 GHz
  RF&マイクロ波テスト・アクセサリ スイッチ、増幅器、アッテネータ、ディテクタ、フィルタ、コネクタなど...  

1-4 / 4

並べ替え
ハイソル株式会社 

ハイソル株式会社

ハイソル株式会社は、半導体・エレクトロニクス分野における研究開発用装置のエキスパートです。 主力製品である、解析用プローバーは、微小信号測定からハイパワーテスト、DCパラメトリック測定からRF測定、ウェハレベル信頼性試験、磁場印加測定やオプトデバイスの測定など幅広いアプリケーションに対応し、お客様の研究開発の発展、技術革新を強力にサポートします。

ソリューション・パートナー

ファラッド株式会社 

ファラッド株式会社

ファラッドは、米国NSI社製ニアフィールドアンテナ測定(プレーナ型、シリンドリカル型、スフェリカル型)システムにより、衛星、軍事レーダ、コマーシャルアンテナ等、マイクロ波からサブミリ波まで、各種アンテナに要求される特性を正確に測定できる最適なシステムを提供いたします。

ソリューション・パートナー

丸文株式会社 

丸文株式会社

丸文株式会社はX COM社のコンパクトで軽量、低価格なIQCシリーズ RFシグナル キャプチャ&プレーバック システムを提供します。EXA、MXA、PXAシリーズ シグナルアナライザーと接続して、広帯域でRFシグナルを長時間ストレージします。SPECTRO Xソフトウエアで広帯域のRFシグナルを可視化、解析、検索するのみでなく、MATLAB、89600B等へエックスポートでき、RFシグナル解析に新しいソリューションを提案します。

ソリューション・パートナー

株式会社アポロウエーブ 

株式会社アポロウエーブ

プローバー、プローブカードをメインとして半導体のオンウエハ、オンチップ測定に向けたソリューションを提供しています。特に高周波測定、微小電流測定、ハイパワー測定、高温環境での測定に重点を置いて、製品の開発、製造、販売を行っています。標準仕様からお客様のニーズに合わせたカスタムメイドまで幅広く、迅速に対応いたします。

ソリューション・パートナー