Порядок покупки
U4301B PCI Express Protocol Analyzer
Каналы продаж: |
|
---|
Рекомендуемая конфигурация
Рекомендуемая конфигурация
U4301B PCIe Gen3 Analyzer, base config 5 Gbps, x1 linkwidth, 8 GB capture buffer
- U4301B-A08 Increase analyzer linkwidth to x8 bi-directional
- U4301B-AN3 Analyzer software license for PCIe 8Gbps
- R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
* Цены могут быть изменены без уведомления.
Уточнить список
По региону
- Сибирский ФО (3)
- Уральский ФО (3)
- Южный ФО (3)
- Дальневосточный ФО (3)
- Приволжский ФО (3)
- Северо-Западный ФО (3)
- Северо-Кавказский ФО (3)
- Центральный ФО (3)
- more…
По типу партнера
1-3 из 3
![]()
Акметрон
АкметронРешения по автоматизации измерений. Решения для тестирования на ЭМС и анализа параметров антенн. Комплексное оснащение измерительным оборудованием и САПР. Профессиональная команда подготовит правильную и оптимальную спецификацию для вашей задачи. Авторизованный партнер |
|
![]()
НПФ Диполь
НПФ ДипольКомплексное оснащение предприятий электронной промышленности. Техническая поддержка, сервисное и гарантийное обслуживание. Авторизованный партнер |
|
![]()
НТНК
НТНККомпания предлагает комплексные решения по системам тестирования в электронной, микроэлектронной промышленности и наноиндустрии. Авторизованный партнер |