検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

アンテナ

Keysightのアンテナおよびレーダ断面積測定製品は、最高の確度、信頼性、生産性を実現します。

Keysightの測定器をアンテナ・テスト・システムに組み込むことで、広い範囲のデータ収集速度や測定感度を実現できます。アプリケーションとしては、近傍界、遠方界、レーダ断面積などの測定があります。

Keysightは、アンテナ・テストおよびレンジ・ソリューションを開発するチャネル・パートナーと協力してソリューションを提供しています。PNA、ENA、PSGなどのKeysight測定器とアクセサリは、エンド・ユーザに直接販売される場合も、チャネル・パートナーを通じて販売される場合もあります。

KeysightのアンテナおよびRCS関係の アプリケーション・ノートとテクニカル・ペーパー

製品とサービス

製品 概要 周波数
  PNA シリーズ マイクロウェーブ・ネットワーク・アナライザ PNAの高速スイープは、アンテナ試験において理想的なソリューションになります。オプション構成が可能なテスト・セットやダイレクトIFアクセスによりミキサー・リムーブ・セットアップが速く容易に行えます。 300 kHz - 110 GHz
  ENAシリーズ・マルチポート・ネットワーク・アナライザ ENAシリーズRFネットワーク・アナライザは、多重ポートおよび平衡測定を含む高度な機能を持ち、300kHzから8.5GHzまでの正確な測定が行えます。 300 kHz - 8.5 GHz
  PSGシリーズ マイクロ波信号発生器: 250kHz - 40GHz Keysight PSGマイクロ波信号発生器は、製品の正確な特性化を可能にし外部アンプも必要ありません。 250 kHz - 40 GHz
  89600シリーズ ベクトル・シグナル・アナライザ 2.7GHzまでの2チャンネル構成により、多様なアンテナ測定アプリケーションに対してユニークな測定能力を発揮します。 2.7 GHzまで
  RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ スイッチ、アンプ、アッテネータ、ディテクタ、フィルタ、コネクタ...  
  アンテナ・パターン測定 Keysightのアンテナ・パターン測定コンサルティング・サービスは、アンテナの遠方界放射パターンを作成するために必要な技術と機器を提供します。  

1-5 / 5

並べ替え
MVG - Microwave Vision Group  

MVG - Microwave Vision Group

The Microwave Vision Group (SATIMO, ORBIT/FR, AEMI & Rainford EMC) specializes in antenna test and measurement solutions and anechoic & EMC chamber technology.

ソリューション・パートナー

マイクロクラフト株式会社 

マイクロクラフト株式会社

世界最高水準の技術開発に取り組み続けることで、独自のムービングプローブ式プリント基板検査装置を製造販売しています。

ソリューション・パートナー

株式会社 東陽テクニカ 

株式会社 東陽テクニカ

EMC計測分野において30年以上の経験・実績を持ち、民生・自動車・無線・情報機器からMIL規格まで幅広い製品規格に対応したEMCソリューションをご提供し続けています。 そのほかにもリバブレーションチャンバ、OTAパフォーマンス測定システム、アンテナ測定システム等の様々なアプリケーションを提案しております。

ソリューション・パートナー

株式会社エーイーティー 

株式会社エーイーティー

AETは電磁波の技術をコアに誘電率測定器、磁界プローブや電子線加速器等ユニークなハードウエアやソフトウエアを開発・販売しています。また、各種シミュレーション技術を駆使した解析サービス等の多様なプロフェッショナルサービスで皆様の研究開発をサポートしております。

ソリューション・パートナー

株式会社関東電子応用開発 

株式会社関東電子応用開発

1982年創業以来マイクロ波のエキスパートとして、110GHzまでの誘電率・透磁率測定ソリューションを中心に幅広い製品やサービスを提供しています。80 GHzまでの低損失誘電材料測定ソリューション(スプリットシリンダ)などユニークなソリューションをそろえています。技術サポートや受託計測にも力を入れています。

ソリューション・パートナー