検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 1837

並べ替え
MATLAB IQtools
Example MATLAB application to generate multi-tone, pulsed radar, digital modulation and high-speed serial data signals. Works in conjunction with Keysight high-speed AWGs and Vector Signal Generators.

サンプル・プログラム 2019-10-24

ZIP ZIP 4.08 MB
VBA project file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests

サンプル・プログラム 2019-10-02

ZIP ZIP 22 KB
MATLAB M9384B Measurement Guide Programming Examples
MATLAB M9384B Measurement Guide Programming Examples

サンプル・プログラム 2019-09-10

E4980A/AL Data Transfer Program (Excel VBA)
E4980A/AL Data Transfer Program (Excel VBA)

サンプル・プログラム 2018-11-22

XLS XLS 92 KB
MATLAB sample program
MATLAB sample program on how to convert the data return by TRACe:DATA? to a plot to show the trace in MATLAB.

サンプル・プログラム 2018-07-25

ZIP ZIP 1 KB
10Base-T リンクパルス マスクテスト用Excel VBAサンプル
InfiniiVision MSOX/DSOX 3000/4000/6000シリーズオシロスコープでEthernet 10Base-T リンクパルスのマスク試験を簡易的に実施するためのツールです。 500MHz以上の帯域のオシロスコープ、オプションのマスクテスト機能(MSK)、N5395A/B/Cイーサネット治具、差動プローブが必要です。

サンプル・プログラム 2018-07-19

ZIP ZIP 58 KB
InfiniiVisionオシロスコープ用自動計測サンプルプログラム(Excel VBA,Visual Basic,C#,VEE)
Excel VBA、Visual Basic、Visual C#を使ったオシロスコープの自動計測サンプルプログラムを紹介しています。

サンプル・プログラム 2018-07-01

Resistivity measurement sample program using an electrometer
Volume and surface resistivity measurement of insulating material by using the N1424A/B/C Resistivity Cell.

サンプル・プログラム 2018-06-29

E4991Bの波形画像をPCに取り込むサンプルプログラム
E4991Bを使用して、画面に表示している波形画像をPCに取り込み、ファイルとして格納します。 (PNGファイル)

サンプル・プログラム 2018-06-04

ZIP ZIP 20 KB
E4990Aの波形画像をPCに取り込むサンプルプログラム
E4990Aを使用して、画面に表示している波形画像をPCに取り込み、ファイルとして格納します。(PNGファイル)

サンプル・プログラム 2018-06-04

ZIP ZIP 20 KB
計測器Wake-on-Lanサンプル・プログラム
本プログラムは、Windowsベースの計測器にマジックパケットを送信して、リモートで計測器の電源をONにする方法を示したサンプルプログラムです。

サンプル・プログラム 2018-05-31

ZIP ZIP 134 KB
Infiniiumシリーズ Eyeデータ取得サンプルプログラム
Infiniiumシリーズ オシロスープで表示したカラーグレード波形のデータをExcel上に転送、波形の表示を行います。

サンプル・プログラム 2018-05-28

ZIP ZIP 99 KB
86100D FlexDCA Eyeデータ取得サンプルプログラム
FlexDCAで表示したカラーグレード波形のデータをExcel上に転送、波形の表示を行います。

サンプル・プログラム 2018-05-28

ZIP ZIP 71 KB
ビットエラーレートテスタ Bit Error Rate測定 リモート制御プログラム
サンプルプログラムはBit Error Rate測定のリモート制御プログラムです。

サンプル・プログラム 2018-05-22

ZIP ZIP 22 KB
ビットエラーレートテスタ Output Timing測定 リモート制御プログラム
サンプルプログラムはN490X Serial BERT Measurement Programming Guideにて紹介されているOutput Timing測定のリモート制御プログラムです。

サンプル・プログラム 2018-05-22

ZIP ZIP 18 KB
PNA EXCEL 2016 / Guided ECalサンプルプログラム
このプログラムは、PNAにて、Guided ECalを実施するサンプルプログラムです。

サンプル・プログラム 2018-03-22

ZIP ZIP 28 KB
System-Level Rise and Fall Time Verification Utility
A utility to verify system-level rise and fall Time performance of the N1921/2A wideband power sensor.

サンプル・プログラム 2018-03-06

ZIP ZIP 97 KB
【研究・開発の方向け】セグメントメモリを使用した高速データログ
セグメントメモリを使用して指定した回数波形を高速でキャプチャし電圧値(最大、最小、平均)をログします。最小で1us間隔でのデータ取得が可能です。(最小データ間隔はご使用のモデル、設定条件により異なります。)セグメントメモリ機能はMSOX/DSOX 2000、MSOX/DSOX 3000Aではオプションとなります。(※3000Tはセグメントメモリ標準装備)

サンプル・プログラム 2018-02-27

ZIP ZIP 38 KB
【研究・開発の方向け】LabVIEW波形データ取得
InfiniiVision MSOX/DSOX 1000/2000/3000/4000/6000シリーズオシロスコープでキャプチャした波形をプログラム上に表示、波形データをcsvファイルとして保存します。保存したcsv波形データはN8900A Infiniium オシロスコープ オフライン解析ソフトウェアで読み込みことも可能です。

サンプル・プログラム 2018-02-27

ZIP ZIP 21 KB
86100 Infiniium DCA Wide-Bandwidth Oscilloscope IVI Instrument Drivers LabVIEWサンプルプログラム
このサンプル・プログラムは、IVI Instrument Driversを使用して86100シリーズにIDNクエリを送りメインフレームとモジュール情報を取得します。

サンプル・プログラム 2018-02-16

ZIP ZIP 22 KB
デジタルコミニケーションアナライザ画面イメージ取得サンプルプログラム
このサンプル・プログラムでは、NI社のGPIBインターフェースを使用してデジタルコミニケーションアナライザの画面イメージ取得をしPC上に画像データを保存します。

サンプル・プログラム 2018-02-16

ZIP ZIP 52 KB
光スペクトルアナライザ用 画面イメージ取り込みプログラム
このサンプル・プログラムは、光スペクトルアナライザでの測定結果の画面イメージをPCに取り込み、画像データとして保存します。

サンプル・プログラム 2018-02-14

ZIP ZIP 18 KB
光スペクトルアナライザ用 画面イメージ取り込みプログラム
このサンプル・プログラムは、光スペクトルアナライザでの測定結果の画面イメージをPCに取り込み、画像データとして保存します。

サンプル・プログラム 2018-02-14

ZIP ZIP 2 KB
光スペクトルアナライザ制御サンプルプログラム
このサンプル・プログラムは、光スペクトルアナライザで測定おこなったトレースデータの取得を行います。

サンプル・プログラム 2018-02-14

ZIP ZIP 20 KB
光アッテネータリモート制御サンプルプログラム
このサンプル・プログラムでは、NI社のGPIBインターフェースを使用して光スペクトルアナライザのトレースデータ取得を行います。

サンプル・プログラム 2018-02-14

ZIP ZIP 10 KB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ