您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

176-186 / 186

排序:
大幅延長使用電池之無線裝置的運作時間
這個網路直播影片介紹安捷倫獨有的「無間斷量測範圍」功能,如何破除傳統電池耗電量測試技術的限制。

網路廣播 -- 存檔

針對無線網路發展創新的量測分析技術 - 網路研討課程
隨著同一基地台中同時採用多種技術並增加更多的射頻發射器,無線射頻和微波環境已變得愈來愈擁擠

網路廣播 -- 存檔

網路研討會:N9038A MXE EMI 接收器提供一致性測試以外的量測功能
新款的 Agilent N9038A MXE 接收器不僅是 CISPR 相容型 EMI接收器 (CISPR 16-1-1 2010),頻率範圍高達 26.5GHz;同時也是 X 系列信號分析儀,可執行各種量測應用,並可隨著技術演進而加以升級或擴充。

網路廣播 -- 存檔

PCI Express® 3.0 及 2.0 實體層設計面臨的挑戰
觀看此研討會影片後,您將學習到用於PCI Express實體層驗證的先進技術,影片內容包括最新的PCIe 3.0規格要求,以及PCIe 2.0及1.1設計適用的延伸標準。我們並將於研討會中分析其發射器與接收器效能。

網路廣播 -- 存檔

迎接 4G IMT-Advanced 和 LTE-Advanced 時代來臨
迎接 4G IMT-Advanced 和 LTE-Advanced 時代來臨

網路廣播 -- 存檔

「利用向量網路分析器建構新阻抗量測解決方案和應用」網路研討會
此網路研討會深入討論阻抗量測,並展示安捷倫向量網路分析儀的新功能及其使用方式。此網路研討會並提供各種實用秘訣,以協助您評估用於電路/設備之被動式元件,並進行功率特性分析…

網路廣播 -- 存檔

太陽能、分散式MPPT技術趨勢和測試方法網路研討會
我們將在這場研討會中探討使用微轉換器和直流電源優化器時所面臨的挑戰。 在快速說明太陽電池與模組的特性後,我們將解說如何產生IV曲線...

網路廣播 -- 存檔

如何因應 PCIe 3.0 收發器測試帶來的新挑戰
過去制定 PCIe 3.0 標準的目的是為了重複使用現有的被動式基礎設施,亦即通道。隨著信號傳輸速度幾乎提高一倍 (從5 Gb/s 到 8 Gb/s),是否能進行無錯誤的信號傳輸,有賴於接收器 (RX) 性能。因此現今已經進入正規化…

網路廣播 -- 存檔

USB 3.0 Superspeed 設計和測試挑戰
This webcast will discuss some of the major questions SuperSpeed USB 3.0 product developers may have regarding USB 3.0 design and testing challenges. Common compliance testing pitfalls will also be reviewed.

網路廣播 -- 存檔

可進行有效預測的測試範圍工具網路影片 – 讓您快速確認潛在的測試範圍與策略
原始播放時間為 2010 年 10 月 20 日

網路廣播 -- 存檔

網路研討會存檔﹝中文版﹞
您可隨時參加過去安捷倫所有過去已舉辦過的中文網路研討會。

網路廣播 -- 存檔

上一個 1 2 3 4 5 6 7 8