検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-12 / 12

並べ替え
FlexDCA: What Licenses Do I Have, And What Features Do They Enable?
FlexDCA: What Licenses Do I Have, And What Features Do They Enable?

FAQ 2018-12-10

無料の試用版はどこにありますか?
製品ファミリごとに、無料の試用版を検索できます。

FAQ 2014-08-14

Why do I need to pay installation/calibration charges for N4010A license-only upgrades?
The N4010A has several license-only upgrade paths, most of which enhance the base technology options that are already enabled in the unit. Click on the question above for a fuller description.

FAQ 2013-02-06

Keysight E5500位相雑音システムのライセンス・キーを失くしてしまいました。代わりの永久ライセンス・キーを入手する方法は?
代わりの位相雑音システムの永久ライセンス・キーを入手するには、位相検波器テスト・セット(70420AまたはN5500A)のシリアル番号が必要です。

FAQ 2013-01-10

グラフィカル測定アプリケーション (GMA) N4017Aソフトウェアのライセンスをインストールするにはどうすれば良いでしょうか?
http:///find/softwarelicenseでN4017Aの権利証明書を回復する場合は、ソフトウェアをN4010Aテスト・セットにロックするかPCにロックするかを決める必要があります。

FAQ 2010-09-15

Can I mix 34980As and 34970As in the same configuration?
You can have a combination of one 34980A and one or two 34970As in a configuration.

FAQ 2010-05-05

Are there separate licenses for 34970A and 34980A instruments?
Yes. Each instrument uses a specific Data Logger Pro product number.

FAQ 2010-05-05

N5532Aセンサ・モジュールの周波数レンジはどれ位ですか?
100 kHz~4.2 GHz、10 MHz~18 GHz、30 MHz~26.5 GHz、30 MHz~50 GHzです。

FAQ 2010-04-25

Fault Detective: Why does my annual license file expire on a date that is not one year from the day I redeemed my license file?
The expiration date for an annual license file is one year plus two weeks from the date of the order.

FAQ 2010-02-25

Fault Detective: Why does my perpetual license file expire on January 31st?
A perpetual license requires a yearly renewal of the license file, at no cost.

FAQ 2010-02-25

MWAソフトウェアがENAにインストールされているか確認する方法は?
MWAの登録済みのキー・コードが、ENAディレクトリに保存されています。

FAQ 2009-07-15

ENA上のMWA ソフトウェアを最新リビジョンにアップデートする方法は?
Keysight のWebページから最新リビジョンのMWAをダウンロードできます。

FAQ 2009-07-15