Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-4 из 4

Упорядочить:
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

Техническая информация 2019-10-14

M9420A VXT PXIe Vector Transceiver - Data Sheet
This data sheet contains technical data on the M9420A VXT PXIe vector transceiver.

Техническая информация 2017-12-01

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer up to 50 GHz - Data Sheet
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

Техническая информация 2017-04-29

N7109A Multi-Channel Signal Analysis System
The N7109A combines modular N7100 Series measurement hardware with the MIMO capabilities of the industry-leading Keysight 89600B vector signal analysis (VSA) software.

Техническая информация 2015-04-16