検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-13 / 13

並べ替え
Tested PC and PXI/AXIe Chassis Configurations - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9005A, M9010A, M9018B, M9019A PXIe Chassis and the M9502A, M9505A, M9514A AXIe Chassis.

技術概要 2019-10-08

PDF PDF 728 KB
M8121A 12 Gsa/s Streaming Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
The M8121A uses a different approach: Instead of a built-in memory, it offers a full rate optical streaming interface (ODI) to supply the samples to the DAC at up to 12 GSa/s, which enables infinitely long scenarios to be generated with up to approx. 5 GHz of modulation bandwidth.

データシート 2018-12-10

PDF PDF 2.38 MB
M8194A 120 GSa/s Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
Arbitrary waveform generator with the highest sampling rate in the industry of 120GSa/s, with an analogue bandwidth of upto 50Ghz. Ideal solution for 400G optical coherence development and advance IQ modulation source.

データシート 2018-11-08

PDF PDF 792 KB
N5990A Test Automation Software Platform - Data Sheet
An efficient test strategy is a proven competitive advantage. Keysight's N5990A Test Automation Software Platform is a key element of winning strategies.

データシート 2018-02-28

PDF PDF 6.23 MB
Keysight Technologies M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8197A マルチチャネル同期モジュール
Data Sheet バージョン3.0

データシート 2016-06-21

Keysight Technologies M8196A 92 GSa/s任意波形発生器
任意波形発生器(AWG)は、クラス最高速のサンプリングレートとクラス最大の帯域幅を備え、1台のモジュールで最大4個のチャネルを同時に使用できます。

データシート 2016-05-09

81195A Optical Modulation Generator Software - Data Sheet
The Optical Modulation Generator Software 81195A works in conjunction with the M8195A AWG to generate 32 GBaud dual-I/Q signals and synthesize optical signal properties.

データシート 2016-02-20

PDF PDF 1.62 MB
M8192A Multi-Channel Synchronization Module - Data Sheet
The M8192A sync module is used in conjunction with 2 to 6 M8190A modules to build a fully synchronous, phase coherent multi-channel generator with up to 12 analog channels and 24 marker outputs.

データシート 2015-12-21

PDF PDF 1.70 MB
Keysight 81199A Wideband Waveform Center

データシート 2015-11-04

Keysight M8190A 任意波形発生器
より正確、忠実な信号生成に。バージョン 1.4

データシート 2015-05-08

N8242A Arbitrary Waveform Generator Synthetic Instrument Module, 10-Bit, 1.25 GS/s or 625 MS/s

技術概要 2010-05-31

PDF PDF 1.66 MB
N8241A 任意波形発生器 シンセティック測定器モジュール 1.25 Gサンプル/sまたは625 Mサンプル/s
Keysight N8241A任意波形発生器(AWG)は、レーダ/衛星/周波数アジャイル通信システム用の高分解能波形の作成機能を備えています。

技術概要 2009-08-04

N8241A およびN6030A 任意波形発生器

技術概要 2009-05-14