这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-13 / 13

排序:
Keysight B4655A 用于 Xilinx 的 FPGA 动态探头
Keysight B4655A 用于 Xilinx 的 FPGA 动态探头

产品资料 2017-11-28

Keysight 16962A 2 GHz 状态, 2/4/8 GHz 计时 逻辑分析仪模块
Keysight 16962A 2 GHz 状态, 2/4/8 GHz 计时 逻辑分析仪模块

产品资料 2017-11-27

Probing Solutions for Logic Analyzers - Data Sheet
A total overview of the probing solutions for logic analyzer applications. In addition, technical information is provided to help the customer understand how these probes are deployed.

产品资料 2017-08-07

Windows 7 Upgrade Kits for 16800 Series, 16901A and 16902B Logic Analyzers - Data Sheet
Windows 7 upgrade kit options are available to replace an existing Intel 915GUX motherboard or Adlink M880 motherboard with an Adlink M890 motherboard and supply a new imaged HDD or SSD.

产品资料 2015-03-20

PDF PDF 186 KB
View Scope Logic Analyzer and Oscilloscope Correlation - Data Sheet
Easily make time-correlated measurements between Keysight Technologies ' logic analyzers and oscilloscopes with View Scope. The time-correlated logic analyzer and oscilloscope waveforms are integrated into a single logic analyzer waveform display for easy viewing and analysis.

产品资料 2011-03-24

DDR3 DIMM 探测解决方案与 16900 系列逻辑分析仪相结合
借助 Keysight 16900 系列逻辑分析系统,探测解决方案能够帮助用户查看工业标准 DDR3 DIMM 的数据流量。

产品资料 2009-02-01

用于Altera的Keysight FPGA动态探头
用于Altera的Keysight FPGA动态探头

产品资料 2006-09-29

用于Altera的Keysight FPGA动态探头常见问题解答

产品资料 2006-09-27

16800 系列便携式逻辑分析仪 -- 数据资料

产品资料 2006-08-01

用于Xilinx的Keysight FPGA动态探头常见问题解答
用于Xilinx的Keysight FPGA动态探头常见问题解答

产品资料 2006-05-31

用Keysight逻辑分析仪和89601A矢量信号分析软件实现数字矢量信号分析

技术总览 2005-11-01

16900系列模块技术资料
16900系列模块技术资料

产品资料 2004-05-01

1680/1690 Series Logic Analyzer Data Sheet

产品资料 2003-10-29