検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 26

並べ替え
PXI and AXIe Products and Solutions Catalog
Catalog covering Keysight's portfolio of PXI and AXIe instruments, software, services and reference solutions.

ブローシャ 2020-06-04

PDF PDF 15.30 KB
Keysight Technologies N4974A PRBSジェネレーター44 Gb/s
キーサイト・テクノロジーのN4974A PRBSジェネレーター44 Gb/sは完全独立型のパターンジェネレーターで、内蔵発振器により、固定周波数ビットレートで動作します。また、外部ハーフレート・クロック・ソースを使用すれば、さらに広い周波数範囲で動作できます。N4974A PRBSジェネレーター44 Gb/sは、外部クロックを使用する場合は22 ~ 44 Gb/sで、内蔵発振器を使用する場合は39.81312 Gb/sで動作します。さらに、25.78125 Gb/sまたは28.0 Gb/sで動作する2つの内蔵発振器も選択することができます。

ブローシャ 2019-08-03

PDF PDF 848 KB
Extended Service Period Solutions Model Numbers - Selection Guide
This document summarizes the evolving list of older instruments that can be repaired and calibrated at over 50 service centers worldwide under a Keysight Extended Service Plan.

ブローシャ 2018-01-13

PDF PDF 258 KB
Keysight ビット誤り率測定器 M8020A J-BERTシリーズ
多機能を1台に、幅広いアプリケーションに対応

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 1.79 MB
Keysight BERT, PPG, アクセサリ
軽量・コンパクト / 低価格

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 917 KB
Keysight 81150A/81160A パルス・パターン/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器
3つの信号発生器がワン・ボックスに統合されました。

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 1.33 MB
Keysight Type-C Solution: Create a faster path to done

プロモーション資料 2016-02-12

PDF PDF 911 KB
PCI Express® Design and Test from Electrical to Protocol - Brochure
This brochure provides insight into how to thoroughly simulate, characterize and validate PCI Express Designs.

ブローシャ 2015-08-17

PDF PDF 4.78 MB
81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator - Product Fact Sheet
Get to know to the 4-in-1 Pulse Function Arbitrary Noise generator! It is the tool for accelerated and accurate insight into your device!

プロモーション資料 2015-06-17

PDF PDF 2.26 MB
81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator – Product Fact Sheet
Get to know to the 4-in-1 Pulse Function Arbitrary Noise generator! It is the tool for accelerated and accurate insight into your device!

プロモーション資料 2015-06-17

PDF PDF 2.45 MB
Digital Design & Interconnect Standards - Brochure
Brochure shows Keysight’s high-speed digital solution set , a range of essential tools, measurement and simulation—that will help cut through the challenges of gigabit digital designs.

ブローシャ 2015-03-09

PDF PDF 7.71 MB
Keysight Technologies HDMIおよびDisplayPortのより良いデザイン/テスト
ディスプレイ・デザインの徹底した特性評価と検証

ブローシャ 2014-10-30

PDF PDF 4.04 MB
Keysight N497xAシリーズ PRBS発生器

ブローシャ 2014-09-09

PDF PDF 369 KB
Easy and Understandable Reasons to Migrate from the Legacy Models 81101A, 81104A, 81105A Pulse-Gener
With the discontinuance of the 81101A, 81104A, 81105A pulse pattern generators the new 81150A pulse function arb noise generator becomes the replacement product. Here are the reasons why to migrate.

プロモーション資料 2013-11-12

PDF PDF 782 KB
N2102B Pattern Generator
This flyer provides a brief description of the features and benefits of the N2102B Pattern Generator

ブローシャ 2011-11-27

PDF PDF 310 KB
N21xxB PXITファミリ 低価格・コンパクト 光トランシーバ 伝送試験ソリューション

ブローシャ 2011-02-18

PDF PDF 441 KB
81110A Pulse Pattern Generator - Quick Fact Sheet
The Keysight 81110A pulse pattern generator is the industry-standard for pulse, pattern, data and PRBS generation up to 165/330 MHz.

プロモーション資料 2010-11-22

PDF PDF 140 KB
パルス・パターン/ファンクション/任意波形発生器 デジタル/アナログ・テスト用

ブローシャ 2010-11-08

PDF PDF 2.81 MB
Keysight Technologies モジュール計測器のご紹介自動測定/テストの新しい選択肢

ブローシャ 2010-09-10

PDF PDF 1.89 MB
デジタル分野 USB/Ethernet/ノイズ関連評価

ブローシャ 2010-03-09

PDF PDF 1.83 MB
デジタル分野 ディスプレイ・インタフェース評価

ブローシャ 2010-03-09

PDF PDF 2.99 MB
Jitter Solutions for Telecom, Enterprise, and Digital Designs - Brochure
Complete solutions for characterization and test of jitter in high-speed digital transmission systems, high-speed I/O connections, and buses.

ブローシャ 2008-06-25

PDF PDF 3.49 MB
BERT Application Brochure
Answers for your multi-gigabit test challenges

ブローシャ 2007-01-15

PDF PDF 1.37 MB
81133A/81134A 12 Mbit Extended Pattern Memory - Product Fact Sheet
Information on the 12 Mbit Pattern Memory for the 81133A/34A

ブローシャ 2005-03-16

PDF PDF 179 KB
3.3GHzパルス/パターン・ジェネレータ ブローシャ
81133A および81134A は、20MHz ~3.35GHz のパルス、パターン、PRBS データを生成

プロモーション資料 2002-04-26

PDF PDF 544 KB

1 2 次へ