Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По Отрасли/Технологии

По типу содержания

1-25 из 82

Упорядочить:
Nemo Outdoor - Brochure
This brochure introduces the key features and benefits of Nemo Outdoor

Брошюра 2020-06-15

PDF PDF 2.40 MB
Nemo 5G Device Analytics - Flyer

Брошюра 2020-02-06

PDF PDF 1.94 MB
Test-As-A-Service Accelerate Test. Improve Safety. - Brochure
Introducing Keysight Test-as-a-Service 5G C-V2X test lab in Novi, Michigan. Keysight, the 5G automotive industry test leader, helps customers solve design and test challenges with the broadest and most reliable end-to-end hardware and software solutions. Let our experts show you the latest automated test setups that apply Society Automotive of Engineers (SAE) protocols with Keysight PathWave simulation software.

Брошюра 2019-09-13

PDF PDF 5.19 MB
Virtual Drive Testing Toolset - Solution Brief
Keysight’s Virtual Drive Testing (VDT) Toolset enables users to evaluate, characterize, and optimize the performance of 5G NR mobile devices, chipsets and network infrastructure. Mobile operators and wireless device and network equipment manufacturers are able to quickly and efficiently benchmark different mobile devices and network infrastructure as well as assess end-users’ experience of accessing mobile applications. As a repeatable, realistic and automated lab-based performance and interoperability test solution, VDT Toolset accelerates new design development from prototype to fully functioning 5G devices.

Брошюра 2019-05-31

PDF PDF 4.47 MB
Network Emulation Solutions - Support Fact Sheet
This document details Keysight Technologies Solutions Support Agreement services for Keysight Network Emulation Solutions.

Рекламные материалы 2019-01-23

PDF PDF 276 KB
Design and Test Solutions for the Internet of Things - Solution Brochure
Develop mission-critical IoT devices to withstand the rigors of the real world—with flexible, high-performance design, test and security platforms.

Брошюра 2018-05-16

AVI AVI 7.86 MB
Keysight Technologies T5510S Cellular + Wi-Fi Emulation System - Solution Brief
This solution brief introduce the Keysight T5510S Cellular + Wi-Fi Emulation System which helps find complex protocol implementation errors under repeatable real-world traffic and interference conditions for faster troubleshooting, benchmarking, and calibration of multi-mode devices to improve user experience.

Брошюра 2018-02-01

PDF PDF 610 KB
Набор инструментов Anite для виртуального тестирования в движении - Брошюра
Брошюра по набору инструментов Anite для виртуального тестирования в движении

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 2.05 MB
Решение E6950A для испытаний на соответствие стандартам eCall/ЭРА-ГЛОНАСС - Брошюра
Решение Keysight E6950A позволяет осуществлять комплексный контроль функциональных возможностей и проверку соответствия бортовых систем экстренного реагирования eCall/ЭРА-ГЛОНАСС всем требованиям стандартов, а также опциональный анализ качества аудиосигнала голосового соединения

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 2.95 MB
E6950A eCall Conformance Test Solution - Brochure
The Keysight E6950A eCall Conformance Test Solution helps automotive developers release conformant, high-quality in-vehicle system products

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 2.89 MB
Решение Anite для тестирования приложений — Брошюра
Брошюра, посвященная решению Anite для тестирования приложений

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 947 KB
Case Study GaN Power Devices Start to be Designed into Power Sources : Transphorm Details Know-how

Брошюра 2017-11-24

PDF PDF 226 KB
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

Брошюра 2017-09-20

PDF PDF 13.78 MB
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure
The UXM is a highly integrated signaling test set created for functional & RF design validation in the 4G era & beyond. It delivers LTE-A cat 6 now & will handle increasingly complex cases later.

Брошюра 2017-09-13

PDF PDF 1.29 MB
Integrated 802.11ad RF Test Solution - Brochure
Design your 802.11ad device with confidence. Frequencies are 10 times higher, modulation bandwidths are 100 times wider, and modulation is now a mixture of modes.

Брошюра 2017-02-03

PDF PDF 622 KB
[Connected Car] Performance evaluation and conformance test of eCall / ERA-GLONASS in-vehicle device
[Connected Car] Performance evaluation and conformance test of eCall / ERA-GLONASS in-vehicle device

Брошюра 2017-01-16

PDF PDF 432 KB
[Connected Car] V2X Module Manufacturing Test Solution
Want to maximize your competitive edge with efficient tests for faster time to new market, quick production ramp-up and customer support

Брошюра 2016-12-08

PDF PDF 404 KB
Anite Application Testing - Brochure
Product brochure for Anite Application Testing

Брошюра 2016-07-27

PDF PDF 1 MB
Anite Development Toolset - Brochure
Product brochure for Anite Development Toolset

Брошюра 2016-07-21

PDF PDF 1.38 MB
Anite SAS Interoperability Test Solution - Brochure
Product brochure for Anite SAS Interoperability Test Solution

Брошюра 2016-07-20

PDF PDF 1.29 MB
Anite Conformance Toolset - Brochure
Product brochure for Anite Conformance Toolset

Брошюра 2016-07-20

PDF PDF 2.20 MB
Набор решений Anite для проверки соответствия стандартам
Данная брошюра содержит основную информацию о решениях Anite для проверки соответствия стандартам.

Брошюра 2016-07-20

PDF PDF 255 KB
Anite Virtual Drive Testing Toolset - Brochure
Product brochure for Anite Virtual Drive Testing Toolset

Брошюра 2016-07-14

PDF PDF 2.68 MB
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

Брошюра 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
Remote Radio Head Test, Reference Solution - Solution Brochure
Keysight's remote radio head test, reference solution provides pre-determined measurements & connectivity to remote radio head physical interfaces for quick & easy downlink and uplink characterization

Брошюра 2016-05-25

PDF PDF 1.99 MB

1 2 3 4 Следующие