検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 46

並べ替え
Pulse, Pattern, Function, and Arbitrary Waveform Generators - Application Note
This Keysight family of pulse, pattern, function and arbitrary waveform generators can help you verify and characterize digital or analog systems, products, and components.

アプリケーション・ノート 2018-09-17

PDF PDF 2.06 MB
Reduce your test time with a new 4-in-1 pulse generator - download free application notes
Reduce your test time with a new 4-in-1 pulse generator - download free application notes

アプリケーション・ノート 2016-12-07

Overcoming Test Challenges of USB Type-C - Application Note
This application note provides an introduction to the USB Type-C connector, the interface functions it provides, and test implications engineers face when integrating the connector into their designs.

アプリケーション・ノート 2016-08-10

PDF PDF 3.19 MB
USB Type-C™ オルタネートモードとこのモードで動作する規格のテスト方法
KeysightとType-C:完成への早道

アプリケーション・ノート 2016-04-29

Keysight 81150A/81160A パルス・パターン/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器
Keysight 81150A パルス・パターン/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、さまざまな業界の製造/研究開発/教育分野を対象にした測定器です。

アプリケーション・ノート 2015-01-27

Keysight Technologies InfiniiumオシロスコープによるUSB 2.0コンプライアンス・テスト
本書では、InfiniiumによるLow Speed/Full Speed/Hi-Speed USBのテスト・ソリューションを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2014-11-04

Download latest J-BERT M8020A application notes to master your designs
Submit the form to begin downloading the application briefs

アプリケーション・ノート 2014-04-09

Measuring Jitter in Digital Systems (AN 1448-1) - Application Brief
This application note is for R&D designers and engineers working on high-speed digital designs. It addresses jitter measurements in digital circuits, how the different measurement techniques are best applied, and how these decisions may change as the data rates increase.

アプリケーション・ノート 2013-09-16

PDF PDF 1.78 MB
Radar Distance Test to Airborne Planes - Application Note
Keysight pulse pattern generators are used for testing military radar communication systems, and as demonstrated in this publication, the aviation industry.

アプリケーション・ノート 2013-04-11

PDF PDF 904 KB
Pulse Parameter Definitions - Application Note
Here you find the pulse parameter definitions of terms used in the instrument specifications of Pulse Pattern Generators. Model Nos: 81110A, 81111A, 81112A, 81150A, 81160A, 81130A, 81131A, 81132A, 81133A, 81134A, 81180B, M8190A

アプリケーション・ノート 2013-02-14

PDF PDF 793 KB
PCI Express Transmitter Electrical Validation and Compliance Testing - Application Note
This application note is intended for digital designers and developers validating electrical performance of PCI Express-based designs and working toward electrical compliance of PCI Express products.

アプリケーション・ノート 2011-10-28

PDF PDF 1.01 MB
Keysight Infiniium オシロスコープによるUSB 2.0 コンプライアンス・テスト
本書では、InfiniiumによるLow Speed/Full Speed/Hi-Speed USBのテスト・ソリューションを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2010-01-14

PDF PDF 3.64 MB
De-Emphasized Signal Generation with the 81250A ParBERT - Application Note
This application note covers the basics of de-emphasized signal generation while considering the possible application and testing situations best suited for the 81250A ParBERT.

アプリケーション・ノート 2009-01-15

PDF PDF 2.93 MB
テスト・システムでのIVI ドライバの評価:IVI が最適な場合
このアプリケーション・ノートでは、 IVIドライバがシステムに適してい るかどうかを判定できるように、テ クノロジーの概要といくつかの注意 事項、およびトレードオフについて 説明します。

アプリケーション・ノート 2009-01-08

PDF PDF 764 KB
PCI Express® Revision 2 - Receiver Testing With J-BERT N4903A and 81150A Pulse - Application Note
Receiver Testing With J-BERT N4903A and 81150A Pulse

アプリケーション・ノート 2008-12-03

PDF PDF 1000 KB
Using IVI For Your Instrument Driver - Application Note
This application note describes the use of IVI drivers in your test system to determine when IVI is the right choice

アプリケーション・ノート 2008-11-14

Upgrade to PCI Express 2.0© Receiver Test - Application Note
The 15431A is a filter set for the 81150A. It generates the random jitter profile for testing PCI Express 2.0 receivers, to be used in conjunction with the N4903A. This fact sheet explains the upgrade.

アプリケーション・ノート 2008-10-24

PDF PDF 348 KB
New Noise Technology and Its Application - Application Note
New Noise Technology and Its Application

アプリケーション・ノート 2008-09-12

PDF PDF 641 KB
Flexible Signal Conditioning with the Help of the Keysight 81134A Pulse Pattern Generator - App Note
This application note describes how to set up the Keysight 81134A 3.35GHz Pulse Pattern Generator for different signal conditions.

アプリケーション・ノート 2008-06-01

PDF PDF 893 KB
Automated USB 2.0 Receiver Compliance Test and Characterization with the Keysight N5990A - App Note
Automated USB 2.0 Receiver Compliance Test and Characterization with the Keysight N5990A Software Platform: 8 pages

アプリケーション・ノート 2007-01-31

PDF PDF 272 KB
Simulation of Jittering Synchronization Signals for Video Interfaces (PN 4) - Application Note
This Product Note shows how Research and Development engineers use pulse generators of the Keysight 81100 Family for the development of interfaces ...

アプリケーション・ノート 2006-12-12

PDF PDF 382 KB
81110A Pulse Pattern Generator-Simulating Distorted Signals for Tolerance Testing - App Note
81110A Pulse Pattern Generator-Simulating Distorted Signals for Tolerance Testing

アプリケーション・ノート 2006-06-01

PDF PDF 396 KB
81100 Family of Pulse/Pattern Generators the Dual Clock Gbit Chip Test (PN 2) - Application Note
In this Product Note the principle is to deliver a variable clock to feed either your device(s), board(s) or instrument(s). Due to the two channel capability it is also possible to generate clocks which ...

アプリケーション・ノート 2004-10-18

PDF PDF 220 KB
81100 Family of Pulse Pattern/Generators Radar Distance Test to Airborne Planes (PN 1) - App Note
This Product Note describes how a trigger pulse train of double pulses is sent from the control tower's radar system to an airplane.

アプリケーション・ノート 2004-10-12

PDF PDF
Advanced Jitter Generation and Analysis Product Note - Application Note
This product note shows how the Keysight pulse generators can be used with the DCA-J Oscilloscope.

アプリケーション・ノート 2004-10-04

PDF PDF 549 KB

1 2 次へ