이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-18 / 18

정렬방식:
M8070B System Software
Software for the M8000 Series of BER Test Solutions available for download.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 7.2.140.2 | 2020-10-01

M809228XA OIF-CEI 28G VSR/ SR Compliance Test Plugin
M809228XA is a M8070B plugin for OIF-CEI 28G VSR/SR Compliance Test. It performs calibrations and tests for 28G-SR and 28G-VSR host compliance.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 2.5.100.6 | 2020-09-14

81195A Optical Modulation Generator Software - Details & Download
The Optical Modulation Generator Software 81195A works on a PC or in conjunction with the M8195A or M8196A 4-channel AWG to generate dual-IQ signals.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 3.1.1.0 | 2020-08-18

키사이트 계측기 제어 번들 다운로드
IO Libraries Suite 17.2, Command Expert 1.5, BenchVue 3.0
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 6.2020 | 2020-06-09

M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions
For users of the M8000 Series of BER Test Solutions, the M8070ADVB Advanced Measurement package saves test engineering time because it offers advanced measurement functions: •Automated jitter tolerance test and parameter sweep for interference tolerance or sensitivity tests •Eye diagram measurement •Control of external test equipment from M8070B, this includes real-time and sampling oscilloscopes, clock recovery units
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 1.3.200.4 | 2020-04-09

M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions
M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 1.3.200.4 | 2020-04-09

M8085A MIPI® 수신기 테스트 솔루션 소프트웨어
지금 바로 다운로드가 가능한 M8190A 및 M8195A에서 M8070A를 위한 소프트웨어 플러그인
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 2.7.3.2 | 2020-03-05

M9537A BIOS Downloads
New and old BIOS'es for the M9537A.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: SL07 | 2020-01-09

IEEE 802.3 Transmitter Equalization Training for M8070B
IEEE TX EQ Training is a plugin for M8070B. It performs the start-up protocol training for IEEE 802.3 (2015) 10GBASE-KR, 25GBASE-KR and 100GBASE-KR4 conformant devices.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 3.0.0.0 | 2019-03-22

T10 SAS Link Training Plugin for M8070B
T10 SAS Link Training is a plugin for M8070B. It performs in-system execution of Train_Tx-SNW and Train_RX-SNW phases with in-system TX EQ training for T10 SAS-3 and SAS-4 conformant devices.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 3.0.0.0 | 2019-03-22

M8070A 시스템 소프트웨어
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 소프트웨어 다운로드 가능. M8000 IVI 드라이버 포함.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 5.1.100.6 | 2019-03-06

T10 SAS Link Training Plugin for M8070A
T10 SAS Link Training is a plugin for M8070A. It performs in-system execution of Train_Tx-SNW and Train_RX-SNW phases with in-system TX EQ training for T10 SAS-3 and SAS-4 conformant devices.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 2.0.0.0 | 2018-01-09

AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어
30일 무료 체험판(평가 모드)을 포함하는 새로운 버전의 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어를 키사이트의 모든 고속 디지타이저에서 사용할 수 있습니다. 30일 무료 체험판은 30일 동안 마스터 및 모니터링 기능(U1092A-S02)을 제공합니다.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 7.5.4 | 2017-07-13

IEEE 802.3 Transmitter Equalization Training for M8070A
IEEE TX EQ Training is a plugin for M8070A. It performs the start-up protocol training for IEEE 802.3 (2015) 10GBASE-KR, 25GBASE-KR and 100GBASE-KR4 conformant devices.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 2.0.42.2 | 2017-07-12

OIF-CEI 28G VSR/SR Compliance Test Plugin for M8070A
OIF-CEI 28G VSR/SR Compliance Test is a plugin for M8070A. It performs calibrations and tests for 28G-VSR and 28G-SR host compliance.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 1.0.0.0 | 2017-07-07

89600 VSA 소프트웨어의 MD2 디지타이저 하드웨어 확장
이 하드웨어 확장 소프트웨어는 MD2 고속 디지타이저와 89600 VSA 소프트웨어 간 인터페이스 역할을 하기 때문에 디지타이저를 측정 하드웨어(ADC)로 사용할 수 있습니다.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 1.2 | 2017-02-02

81199A 광대역 파형 센터 소프트웨어와 30일 무료 체험판
60GHz 대역에서 PHY 계층 무선 신호를 생성하고 분석하십시오.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: 1.2.2 | 2015-04-16

Keysight LXI mDNS Responder 32 Patch
A 32-bit mDNS responder is required for 32-bit applications running on a 64-bit OS when using IOLS 16.2. Installing the 32-bit mDNS responder patch below will add a 32-bit mDNS responder to appropriately resolve mDNS names to an IP address for these applications.
이전 버전

컴퓨터 소프트웨어 현재 버전: n/a | 2012-06-13